Resultados da busca por: 'Filtros de processo para tecnologia de elementos filtrantes'
20
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<p><strong>DESAFIO:</strong> a contaminação de gases por líquidos ou partículas pode ter um impacto significativo na vida útil de componentes e sistemas importantes. Isso resulta em trabalhos de manutenção dispendiosos e até mesmo períodos de inatividade de toda a planta. Problemas típicos causados por depósitos de aerossóis sólidos e líquidos em componentes são, por exemplo:</p><ul><li class="li-square">Erosão</li><li class="li-square">Depósitos</li><li class="li-square">Entupimento</li><li class="li-square">Corrosão</li></ul><p><strong>SOLUÇÃO:</strong> nossos conceitos de filtração são adaptados às suas necessidades específicas – por meio de soluções padrão comprovadas ou componentes e sistemas desenvolvidos individualmente.</p><ul><li class="li-square">Amplo portfólio de produtos:<ul><li class="li-square">Filtros de gás</li><li class="li-square">Filtro coalescente</li><li class="li-square">Pré-separador</li></ul></li><li class="li-square">Projeto de filtro compacto e de fácil manutenção</li><li class="li-square">Elementos filtrantes de gás de alta qualidade produzidos pela própria empresa - também Betterfit</li><li class="li-square">Projeto de filtro otimizado</li><li class="li-square">Desenvolvimento contínuo nas próprias instalações de pesquisa e desenvolvimento da HYDAC</li></ul>
Categoria de produto
A HYDAC oferece uma ampla variedade de filtros de gás simples e reversível para pressões de até 1050 bar. Todos os filtros de gás em nossa série GF estão disponíveis com elementos filtrantes de partículas e coalescentes (com exceção do filtro cesto de peneira GFS). Elementos de filtro de partículas feitos de velo de fibra metálica Chemicron(r) e tela metálica ou velo de fibra de vidro Processmicron(r) com espessura do filtro de 0,1 µm a 25 µm.
Categoria de produto
Para separação de partículas de gases secos<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro duplo reversível em aço inoxidável</li><li class="libreak">Versões de bloqueio duplo e sangria para aplicações de gás perigoso ou de alta pressão</li><li class="libreak">Versões de baixa pressão disponível para aplicações com baixas pressões</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Construção otimizada para perda de pressão</li><li class="libreak">Separação confiável de contaminação particulada até 0,1 µm</li><li class="libreak">Construção compacta</li><li class="libreak">Conceito de vedação dupla para gases perigosos</li><li class="libreak">Construção perfeita, portanto, melhor resistência à corrosão (H2S)</li><li class="libreak">Queda de pressão durante o processo de comutação</li><li class="libreak">Troca simples do elemento filtrante</li><li class="libreak">Alta capacidade de retenção de sujeira dos elementos filtrantes</li><li class="libreak">Sem estreitamento da seção transversal (em particular o encaixe de comutação e o elemento filtrante)</li><li class="libreak">Sem peças soldadas</li></ul>
Categoria de produto
Para separação de partículas e aerossóis - opcionalmente com um pré-separador de ciclone integrado<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtração de gases úmidos</li><li class="libreak">Com pré-separador ciclone integrado para aplicações com gases úmidos e maior ocorrência de aerossóis, névoa de óleo e condensados</li><li class="libreak">Versões: <br /> - Filtro único<br /> - Filtro duplo (bloco único)<br /> - Filtro Duplo (bloco duplo e sangria)</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Separação confiável de contaminação líquida e particulada de até 0,1 µm</li><li class="libreak">Conceito de vedação dupla para gases perigosos</li><li class="libreak">Construção perfeita, portanto, melhor resistência à corrosão (H2S)</li><li class="libreak">Queda de pressão durante o processo de comutação</li><li class="libreak">Troca simples do elemento filtrante</li><li class="libreak">Alta capacidade de retenção de sujeira dos elementos filtrantes</li><li class="libreak">Sem estreitamento da seção transversal (em particular o encaixe de comutação e o elemento filtrante)</li><li class="libreak">Redução geral de custos no sistema por meio de fluxo e perda de pressão otimizados, pré-separador de ciclone integrado</li></ul>
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Quality Protection: prevenção de falhas do sistema causadas por elementos falsificados Elementos falsificados supostamente mais econômicos geralmente usam materiais mais baratos. Papel simples é usado no lugar de fibra de vidro de múltiplas camada ...
Conteúdo relacionado Entre em contato conosco agora! Descubra a nova tecnologia de elementos HYDAC para filtração sustentável de óleo e agende uma consulta com nossos especialistas aqui mesmo! Alto consumo de energia durante a filtração de óleo aume ...
Conteúdo relacionado A indústria de óleo e gás no Brasil é uma das principais atividades econômicas do país — ocupa o terceiro lugar no ranking, juntamente com setores como pecuária e extração de minerais. Segundo estimativas do Banco Nacional de De ...
Conteúdo relacionado O trabalho em um campo de mineração exige muito, tanto das máquinas quanto das pessoas, o que torna necessária a utilização de equipamentos em perfeitas condições para obter o melhor resultado possível. Por isso, a HYDAC não só ...
Conteúdo relacionado A nova fábrica — cuja implantação esteve sob responsabilidade do gerente Jody Haibara — produziu 80 mil elementos somente no primeiro ano de operação, 2020. “Em 2021, devemos chegar a mais de 300 mil elementos até o final do ano ...
Imagine que uma equipe de técnicos e engenheiros especialistas vai até a sua empresa, analisa suas máquinas sem tirá-las do local e desenvolve um filtro específico para atender as suas necessidades, ajudando-o a aumentar a rentabilidade e a vida ...
A operação eficiente das torres de resfriamento é fundamental para o desempenho de muitas indústrias. A água utilizada nestes sistemas é suscetível a diversos contaminantes que podem comprometer a eficiência e a vida útil dos equipamentos.
O co ...
Mais artigos de revista sobre esse tema Livre de micróbios: filtros de diesel potentes para um sistema de combustível saudável As consequências da deterioração do diesel: sistemas contaminados com micróbios são menos eficientes. Os filtros precisam ...
2
Resultados
na categoria
Downloads
Filter Element Technology
Tecnologia de filtração
Filtros de processo para tecnologia de elementos filtrantes
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(200 KB)
HFC. Betterfit - High Flow Cartridges
Tecnologia de filtração
Elementos filtrantes
Filtros de processo para tecnologia de elementos filtrantes
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(699 KB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia