Resultados da busca por: 'Aparelhos de análise de fluidos'
2
Resultados
na categoria
Produtos
Módulo
A FCU 1000 serve como aparelho de serviços portátil para a medição temporária de contaminação por matéria sólida bem como da saturação de água e da temperatura do fluido em circuitos hidráulicos. A bomba integrada e as mangueiras contidas no fornecimento da FCU série 1000 permitem a aplicação em: <ul><li>Circuitos de controle</li><li>Circuitos de pressão e</li><li>reservatórios sem pressão</li></ul>Na memória interna de dados são armazenados todos os dados de medição (ISO, SAE/NAS assim como saturação percentual e temperatura em °C ou °F) em forma de arquivos (arquivo de valor de medição) e pastas (pontos de medição). O armazenamento de dados ocorre com um carimbo de hora. A avaliação pode então ser efetuada comodamente no PC em MS Excel ou software de monitoramento de fluidos (FluMoS) próprio da HYDAC. Para aplicação em sistemas hidráulicos, para serviços de assistência na hidráulica móbil e para a manutenção. <ul><li>Apropriado para óleos hidráulicos até 350 mm<sup>2</sup>/s (óleos hidráulicos até ISO VG 68)</li><li>Para operação por curto espaço de tempo (S4, conforme DIN EN 60034/VDE 0530)</li><li>A FCU 1315 também é adequada para aplicações de diesel</li></ul>
Módulo
<div><p>Versões disponíveis:<br /> Padrão</p></div><div><p>O HMG 500 é um dispositivo de medição móvel e prático para tarefas simples de medição em tecnologia de fluidos, como sistema hidráulico, sistema pneumático, tecnologia de lubrificação, tecnologia de processo ou tecnologia de refrigeração e ar condicionado. Até dois sensores com HYDAC Sensor Interface (HSI), por exemplo para medição de pressão, temperatura ou vazão, podem ser conectados (exceto sensores SMART). O HMG 500 reconhece estes sensores totalmente automático e efetua ele próprio todos os ajustes básicos de aparelho necessários. Os valores de medição e a unidade física correspondente são apresentados num display de cristal líquido LCD com tamanho de fácil leitura. Além disso o HMG 500 oferece um grande número de vantagens adicionais, por exemplo em comparação com a medição de pressão com manômetros mecânicos em máquinas e instalações. O usuário se beneficia de uma precisão e dinâmica de medição tecnologicamente muito alta. O HMG 500 determina os valores de medição a uma taxa de amostragem muito alta e desta forma pode p.ex. captar picos de pressão na memória de valor máximo ou rápidas quedas de pressão na memória de valor mínimo e mostrar os mesmos no display. Além disso é possível efetuar medições diferenciais usando dois sensores idênticos para, por exemplo, avaliar quedas de pressão ou diferenças de temperatura. Para ampliar o campo de aplicações, o HMG 500 oferece uma função que permite efetuar um preciso e seguro ajuste de pressostatos e termostatos mecânicos. Dado ao seu tamanho compacto, à simplicidade e versatilidade, recomenda-se o HMG 500 como ferramenta inestimável no dia a dia para todos os trabalhos que envolvem manutenção, colocação em operação e assistência técnica. </p><ul><li> Dispositivo de medição portátil de 2 canais móveis</li><li> Operação simples e fácil por meio de botões</li><li> Display grande de LCD incluindo indicador de status da bateria</li><li>2 entradas de sensor, detecção automática do sensor</li><li> A faixa de medição e a unidade dos sensores conectados são detectadas automaticamente</li><li> Tara dos canais de medição individuais</li><li> Exibição atualizada do valor medido</li><li> Exibição da diferença (canal AB)</li><li>Obtenção do valor mínimo ou máximo, com função de redefinição</li><li> Auxílio para configuração de pressostatos e termostatos mecânicos</li></ul></div>
10
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Conteúdo relacionado Manutenção de sistemas hidráulicos e circuitos de testes são apenas algumas das atividades cuja mensuração da aquisição de dados é essencial, seja para o correto diagnóstico de falhas ou para a avaliação do comportamento de ci ...
Proteção de Diesel HYDAC – proteção completa da refinaria ao motor Maiores exigências devido às diretivas de emissões Limites rigorosos de emissões estão aumentando as exigências do combustível diesel Com os padrões de emissões da Fase V em toda a E ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de bancada de testes trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação s ...
O programa de serviços da HYDAC é um suporte profissional completo para suas necessidades específicas de serviço. Serviços e Manutenção HYDAC Nosso portfólio de serviços – colocação em funcionamento, manutenção e gerenciamento de fluidosO Centro de S ...
Os refrigerantes são praticamente indispensáveis na produção de corte de metal e produção de conformação. Eles reduzem o atrito entre a ferramenta e a peça e eliminam o calor produzido durante o processo de usinagem. O gerenciamento do refrigerante é ...
A HYDAC participa da FEIMEC 2022 Trazendo o melhor do setor industrial, a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC) regressa a São Paulo com cinco dias repletos de muitos lançamentos. Focada na evolução da indústria, de 3 a 7 de maio, ...
Os fluidos são praticamente indispensáveis no processo de usinagem. Eles reduzem o atrito entre a ferramenta e a peça e eliminam o calor produzido durante a usinagem. O gerenciamento do fluido de corte é altamente relevante ao processo, pois flutuaçõ ...
Conteúdo relacionado O setor industrial é altamente competitivo e exige soluções para garantir agilidade e otimização nos processos das empresas. E, especificamente na área de manutenção industrial é essencial garantir que o processo produtivo ocorr ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia