Resultados da busca por: 'Dispositivos de medição para monitoramento de condição'
2
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<div>Nossos instrumentos de medição foram desenvolvidos especialmente para utilização na assistência técnica, manutenção e em laboratórios assim como para colocação em operação. Todos os sensores comuns (por exemplo, pressão, temperatura, vazão, monitoramento da condição, ...) com vários sinais de saída podem ser conectados.</div><div><p>Série</p><ul><li><strong>HMG 500</strong><br />Dispositivo de medição portátil de baixo custo para tarefas de medição simples. </li><li><strong>HMG 510</strong><br />Especial para indicar os valores de medição de sensores de monitoramento de condições (sensores SMART). </li><li><strong>HMG 2500</strong><br />Instrumento de medição manual móvel para registro e arquivamento de dados de medição. </li><li><strong>HMG 4000</strong><br />Aparelho potente de medição portátil, com tela sensível ao toque colorida de 5,7”, para registrar e gravar dados de medição.</li></ul></div>
Módulo
<div>Versões disponíveis:<br />Padrão</div><div><p>O HMG 510 é um dispositivo de medição móvel e prático para tarefas de medição em sistemas hidráulicos e pneumáticos no segmento móvel e plantas industriais. Dado ao seu tamanho compacto e manuseio simples o HMG 510 é uma ferramenta inestimável no dia a dia principalmente para funcionários envolvidos na manutenção, colocação em funcionamento e assistência técnica. Até dois sensores com Interface de Sensores HYDAC (HSI) podem ser conectados. Disponível são sensores para pressão, temperatura e fluxo volumétrico, assim como sensores para monitoramento de condições (também chamados de sensores SMART). Sensores SMART são por exemplo o sensor de condições de óleo HYDACLab<sup>®</sup>, o sensor de umidade AS 1000 ou o sensor de contaminação CS 1000. O HMG 510 reconhece estes sensores totalmente automático e efetua ele próprio todos os ajustes básicos de aparelho necessários. Os valores de medição e a unidade física correspondente são apresentados num display de cristal líquido LCD com tamanho de fácil leitura. Além disso o HMG 510 oferece a possibilidade de transmitir os valores de memória dos sensores SMART antes mencionados para um PC. Com o software de PC "CMWIN" da HYDAC é possível representar os dados de medição arquivados nos sensores SMART em forma de uma curva no monitor do PC, analisar, processar, preparar e arquivar os mesmos. A necessária transmissão de dados para isso é efetuada através da interface USB padrão integrada no HMG. Para ampliar o campo de aplicações, o HMG 510 oferece uma função que permite efetuar um preciso e seguro ajuste de pressostatos e termostatos mecânicos. </p><ul><li> Dispositivo de medição portátil de 2 canais móveis</li><li> Operação simples e fácil por meio de botões</li><li> Display grande de LCD incluindo indicador de status da bateria</li><li>2 entradas de sensor, detecção automática do sensor</li><li> Especificamente para exibir valores medidos de sensores de monitoramento de condição (sensores SMART)</li><li> A faixa de medição e a unidade dos sensores conectados são detectadas automaticamente</li><li> Tara dos canais de medição individuais</li><li> Exibição atualizada do valor medido</li><li> Exibição da diferença (canal AB)</li><li>Aquisição do valor mínimo ou máximo, com função de redefinição</li><li> Auxílio para configuração de pressostatos e termostatos mecânicos</li><li> interface USB</li></ul></div>
17
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Conteúdo relacionado Como funciona o monitoramento de condição: Iniciar vídeo agora Confiável, eficiente, digital: monitoramento de condição inteligente com a HYDAC Isso coloca seu sistema hidráulico e de lubrificação em risco! A contaminação em seu ...
Mais artigos sobre esse tema Nossas unidades de alimentação hidráulicas se automonitoram e informam o controle da máquina sobre as irregularidades. Como você se beneficia: a manutenção se torna mais fácil de planejar — a disponibilidade da máquina a ...
A arquitetura de sistema ideal para cada aplicação: com nossos componentes confiáveis e soluções de sistema robustas, criamos a base para soluções inovadoras para arquiteturas de sistemas de máquinas móveis atuais e futuras. Sejam sensores, controlad ...
A Expo Usipa — Exposição Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços —, sediada na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, é uma feira anual que reúne empresas, profissionais e especialistas do país em busca de parcerias e negócios no Vale do Aço.
O e ...
Sejam bombas de deslocamento ou bombas centrífugas — a HYDAC oferece uma ampla variedade de tecnologias, produtos e serviços para fabricantes e operadores de bombas. Sempre com foco em suas necessidades para que o bombeamento do meio do processo seja ...
Explore outros artigos da revista Está procurando um parceiro para ajudá-lo a implementar soluções em conformidade com as normas? Graças ao conhecimento e à vasta experiência dos nossos especialistas, estamos à disposição para ajudá-lo. Oferecemos s ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de bancada de testes trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação s ...
Explore outros artigos da revista Construído com componentes HYDAC robustos e design industrial, a unidade de treinamento hidráulico HHT2 é uma estratégia integrada e abrangente para o tema da hidráulica – com uma ampla gama de opções e exercícios ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia