Resultados da busca por: 'Grupos de motobombas'
2
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<div><p>O filtro OffLine OLFBD é um pequeno filtro estacionário sem grupo motobomba para a filtração fina de fluidos hidráulicos e lubrificantes e para a separação da água do sistema.<br /> <br /> A direção do fluxo do elemento filtrante pode ser selecionada livremente (de dentro para fora ou de fora para dentro).<br /> <br /> Para uso em sistemas hidráulicos e de lubrificação na indústria e sistemas hidráulicos móveis.</p></div><div><ul><li> Melhora da vida operacional útil de componentes e filtros de sistema</li><li> Direção aleatória do fluxo do elemento filtrante<br /> (de dentro para fora ou de fora para dentro)</li><li> Retirada da vazão do fluxo de desvio do circuito do filtro de refrigeração</li><li> Limitação da vazão de extração através de um orifício no elemento filtrante<br /> (sem partes mecanicamente móveis)</li><li> Vazão máxima 5 l/min, outras vazões sob consulta</li></ul></div>
Categoria de produto
<p>O FluidAqua Mobil FAM 1 é um módulo OEM estacionário, de baixa manutenção e econômico para desidratação permanente, filtração e desgaseificação de óleos hidráulicos e lubrificantes em sistemas com baixa vazão.</p><p>O FAM 1 remove a água livre, emulsionada e a maior parte da água dissolvida, ao mesmo tempo em que reduz o teor de ar no óleo. O filtro integrado garante uma separação eficiente dos sólidos.</p><p>Devido ao seu projeto compacto, é adequado principalmente para a integração em sistemas hidráulicos e de lubrificação menores, onde a entrada de água não pode ser descartada devido ao processo ou às condições ambientais.</p><p>A unidade consiste em uma unidade de desidratação e desgaseificação e um filtro. Dependendo dos requisitos do cliente, também são integrados um grupo motobomba, um aquecedor ou um trocador de calor (para aumentar a eficiência energética).<br /> Uma versão OEM também está disponível.</p>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia