A hidraulikaolaj víztartalmának csökkentése – a minőség javítása HYDAC – az Ön partnere a köszörűgépek hatékony hidraulikus megoldásaiban
Olvassa el ezt a sikertörténetet, hogy megtudja, hogyan csökkentheti a köszörűgépekhez használt hidraulikaolaj víztartalmát, javítva a minőséget.
Hatékony hidraulikus megoldások köszörűgépekhez
A köszörülési folyamatban a precizitás a legfontosabb. Ehhez mindenekelőtt erős és tiszta megmunkálási folyadékokra és kenőfolyadékokra van szükség. A gyakorlatban néha vízbázisú hűtőfolyadékokat használnak. Ez problémákat okozhat a köszörülési folyamatban, ha a vízbázisú hűtőfolyadék képes megkerülni a tömítéseket, és összekeveredni a pályakenésként használt hidraulikafolyadékkal. Ez korróziót és rozsdát eredményezhet a gépvezetőkön, ami a megmunkált munkadarabok minőségének romlásához vezet. A magas víztartalom miatt az olaj élettartama nagyon rövid, ami azt jelenti, hogy az olajat gyakran kell cserélni, magas szervizköltséggel. Ezen okok miatt a gépkezelők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a köszörűgép-gyártókra, hogy találjanak ki egy hatékony és költséghatékony megoldást a hidraulikafolyadék víztartalmának állandó alacsonyan tartására.
Megnövelt hatékonyság és optimalizált költségek a köszörűgépeknél a HYDAC innovatív és önálló víztelenítő megoldásával
Ügyfelünk ebben a példában egy nemzetközileg működő köszörűgép gyártó. Egyik ügyfelük vízbázisú hűtőfolyadékkal üzemelteti gépeit a hűtésre és a forgácsok eltávolítására. Az ügyfél panaszkodott, hogy a pályaolaj keveredik a hűtőfolyadékból származó vízzel a csiszológépében. Ez korrózióhoz vezetett a nagy pontosságú gépvezetőknél – és a megmunkálási minőség jelentős romlásához vezetett. A 400 literes tartálytérfogatú, naponta 0,1 liter vizet felhasználó köszörűgépek is igen költséges szervizhívásokat igényeltek. A gépkezelő azt kívánta, hogy a rendszergyártó hatékony megoldást nyújtson erre a problémára. A cél az volt, hogy az automatikus, integrált és szűrési segédeszköz nélküli víztelenítéssel hosszabb olajélettartamot érjenek el. Az elképzelés az volt, hogy a megvalósítandó megoldás nem jár további karbantartási költségekkel. Ezenkívül a munkadarab minőségének megőrzése érdekében el kellett kerülni a hőmérséklet-emelkedést a rendszerben. A gépgyártó nem tudott olyan kialakítást találni, amely megakadályozná a víz bejutását, és minden más hagyományos megközelítés gazdaságilag nem lett volna életképes a végfelhasználó számára. Egy értékesítési értekezleten a gépgyártó leírta a problémát, és támogatást kért a HYDAC-tól. A probléma pontos elemzése érdekében a HYDAC különböző méréseket és laboratóriumi vizsgálatokat végzett a helyszínen a rendszerirányító telephelyén. Egy közös fejlesztési projektben egy, a bypass áramlásban autonóm módon működő víztelenítő egységet hoztak létre, a FAM-1 OEM-et.
A FAM-1 OEM víztelenítő megoldás
A FAM-1 OEM megoldás egy víztelenítő egység a FluidAqua Mobil FAM sorozatból, amelyet kis hidraulikus rendszerekben való folyamatos használatra terveztek. Az egység kulcseleme a MiniOX MOX, egy hidraulikus hajtású gáztalanító és víztelenítő egység. A bevált vákuumtechnológia alapján a víztartalom a telítési pont alatt tartható. 35 °C alatti olajhőmérséklet esetén további fűtőelem használatát javasoljuk a víztelenítési sebesség növelésére. HYDAC lemezes hőcserélőt is használnak a folyadékáramlás visszahűtésére. Ez a kombináció automatikus, szűrési segédeszköz nélküli víztelenítést eredményez, amely párhuzamosan fut a folyamattal.
Az eredmény
A technológia érvényesítéséhez először egy prototípust teszteltek az ügyfél technológiai központjában, és bemutatták a végfelhasználónak, mint a vízprobléma megoldási javaslatát. A prototípust ezután sikeresen tesztelték a rendszer üzemeltetőjéhez tartozó gépen. A vizet jóval a szükséges szint alá választották le. Azóta a végfelhasználó folyamatosan használja a FAM-1 OEM-et. A további teszteket is sikeresen lezárták egy német autógyártónál. Ebben az esetben a telítési szint gyorsan stabilizálódott nagyjából 50%-on. Az eredmények ezért mindkét projektben több mint kielégítőek voltak, és a víztelenítő megoldás prototípusát az üzemeltetők jól fogadták. A FAM-1 OEM használata lehetővé tette az összes követelmény teljesítését.
E sikerünkre alapozva a vízbázisú hűtőfolyadékkal rendelkező gépekhez készült FAM-1 OEM-ünkkel most már sorozatszállítók vagyunk ügyfeleink számára. Ezen felül más meglévő rendszereket utólag szereltek fel víztelenítő egységgel.
A FAM-1 OEM előnyei
LetöltésÜgyfél sikertörténete: FAM-1 OEM a csiszológépekben
A hidraulikaolaj víztartalmának csökkentése – a minőség javítása