Innovatív hidraulikus megoldások erőművek számára HYDAC – az Ön partnere az erőművek hidraulikus megoldásaiban
A versenyképesség megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy az erőművében az elektromos energia termelése zavartalanul és megbízhatóan működjön. Az állásidő és a váratlan javítások gyakran magas költségekkel járnak, ezért ezeket kerülni kell. Ennek biztosításához jól összehangolt rendszerekre és szolgáltatási termékekre van szükség, amelyek megfelelnek az Ön egyéni igényeinek. Itt kulcsfontosságú a tapasztalt szervizpartner szakértelmével támogatott megelőző karbantartás! Olvassa el ezt a sikertörténetet, hogy megtudja, hogyan növelheti gépe rendszerének rendelkezésre állását, és hogyan lehet sikeres a piacon.
Optimális kondicionálás tűzálló üzemi folyadékokhoz innovatív plug & play termékmegoldásokkal Számítson a HYDAC-ra, mint megbízható partnerére az erőművek hidraulikus megoldásaiban
A villamosenergia-termelés folyamatbiztonsága és a rendszer megbízható rendelkezésre állása elengedhetetlen ahhoz, hogy erőműve versenyképesen működjön. Az állásidő magas költségekkel – és váratlan javításokkal – jár, ezért lehetőség szerint kerülni kell. Ehhez olyan jól koordinált rendszerekre és szerviztermékekre van szükség, amelyek kielégítik az üzem követelményeit, valamint megelőző karbantartást egy tapasztalt szervizpartner szakértelmével.
A gőzturbinák és elektrohidraulikusan vezérelt (EHC) turbinarendszereik üzemeltetése során ez azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a felhasznált folyadékok kondicionálására. A mai EHC rendszerek főként tűzálló folyadékokat használnak. A folyamatok optimalizált megbízhatósága érdekében élettartamukat meg kell hosszabbítani. A károsodott folyadékok, például víz behatolása vagy savasodás következtében, középtávon károsíthatják a szelepeket és a szűrőket. Ezek hidraulikus meghibásodásokhoz vezetnek, amelyek elhárítása költséges.
Megakadályozza a károsodott üzemi folyadékok által okozott hidraulikus hibákat
Megrendelőnk, a gőzturbinás erőművek nemzetközi üzemeltetője a meglévő EHC központi hidraulikus rendszerek újratervezését és mobil szolgáltatási termékekkel való kiegészítését kívánta. A kondenzvíz és a víz bejutása folyamatosan megterhelte az üzemi közeget, a megrendelő a hidraulikus rendszer meghibásodását kívánta megelőzni.
Ugyanakkor a savasodás következtében agglomerátumok és lakkok képződtek, amelyek súlyosan rontják a tűzálló folyadékok (FRF) működését, károsíthatják a szelepfelületeket és blokkolják a hidraulikaszűrőket, ha nem tesznek megelőző intézkedéseket.
A folyadék regeneratív kezelése bypass áramlási szervizműszerekkel és ioncserélő gyantákkal nem jelentett megfelelő megoldási lehetőséget. A kémiai reakció víz képződését is okozta volna, ami szennyezte volna a kondicionált FRF folyadékot.
Ezzel a problémával fordult az ügyfél a HYDAC-hoz. Az üzemi folyadékokat cserélni kellett, hogy megelőzzük a hidraulikus rendszer meghibásodását. A cél az üzemi folyadék élettartamának maximalizálása volt a rendszer rendelkezésre állásának növelése, valamint a szervizköltségek és a gyártási hibák költségeinek minimalizálása érdekében. Ez hosszú távon lehetővé teszi a karbantartási és javítási költségek csökkentését.
Rugalmas, moduláris, kompakt: A HYDAC plug & play kondicionáló koncepció
Mivel ügyfelünk évek óta támaszkodott a HYDAC iparági tapasztalataira a turbinavezérlő rendszerek, köztük az üzemi folyadékok karbantartása és szervizelése során, szakértőink széleskörű ismeretekkel rendelkeztek mind a folyadékkondicionálásról, mind pedig az ügyfél erőműveiben használható megfelelő szerviztermékekről.
Ennek az új feladatnak a megtervezéséhez szakértőink többszöri helyszíni szemlét végeztek, hogy pontos képet kapjanak a helyzetről. Megbeszéléseket folytattunk ügyfelünkkel, hogy meghatározzuk azokat a konkrét kéréseket és követelményeket, amelyek egy személyre szabott megoldás kidolgozásának alapját képezik. A moduláris termékkoncepciónak köszönhetően a HYDAC rugalmasan képes reagálni az egyedi kérésekre.
Az egyik különleges kihívás az volt, hogy a gyártást világszerte különböző üzemekben kellett lefolytatni. Nemcsak a gyorsabb gyártás volt a prioritás, hanem a vevőközelség is, hogy az egyes piacok egyedi igényeire egyedi megoldásokkal tudjunk válaszolni.
Ennek alapján a tűzálló folyadékok kondicionálási koncepcióját drasztikusan módosították, és megvalósítottuk a HYDAC plug and play kondicionálási koncepciónkat. Különböző méretű (több ezer literes tartályméretű) EHC hidraulikus rendszerekhez modulárisan különböző szerviztermékeket használtak. Az üzemi folyadékot először egy ioncserélő gyanta kondicionáló rendszerrel kezelték, majd a downstream víztelenítő rendszerünkkel (FAM) szárították.
A két rendszert megosztott keretrendszerrel terveztük, amely lehetővé teszi, hogy egy kompakt alkalmazásban kombinálják őket egy vezérlővel. Mivel ez az eljárás nem igényli a kondicionálás szintjét külön ellenőrizni, a szervizszemélyzet sokkal könnyebben használható. Ez azt is lehetővé tette, hogy ügyfeleink különböző telephelyein globálisan egységesítsük a szolgáltatást.
Az eredmény
Moduláris, egyedi eljárásunknak köszönhetően az állásidő költségei közel 50%-kal csökkentek, csakúgy, mint a karbantartási és javítási költségek. A plug and play szervizrendszer lehetővé teszi, hogy a hidraulikafolyadékokat a tervezett működési cikluson és a tervezett élettartamon túl is felhasználják.
Moduláris termékmegoldásunkat kifejezetten felhasználóbarátnak terveztük – az ioncserélő gyantapatronok és szűrőelemek cseréjétől a folyadékok szárításáig és a nedvességtartalom online érzékelőkön keresztül történő monitorozásáig. Ezek az intézkedések a folyamatok megbízhatóságának jelentős növekedéséhez vezettek.