Hulladékbálázó prés A hulladékbálázó prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal
HYDAC – Az Ön partnere a személyre szabott hidraulikus megoldásokhoz préselés közben
3 perc olvasási idő
Prések és formázógépek Ügyfél sikertörténet Hidraulikus tápegység Hulladékbálázó prések
A hulladékbálázó prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkalHYDAC – Az Ön partnere a személyre szabott hidraulikus megoldásokhoz préselés közben
Csikorgó fém és roppanó üveg: a hulladékbálázó prések óriási erőket fejtenek ki. Így lesz a legerősebb fémhulladékból kis kompakt kocka. A hidraulikus berendezés lehetővé teszi a térfogat jelentős csökkentését vagy a sűrűség növelését. Ez logisztikai és gazdasági előnyöket eredményez, különösen a szállítás és a továbbfeldolgozás tekintetében. De mint minden iparág, az újrahasznosító ipar is új kihívásokkal néz szembe.
A hagyományos tartálykialakításokkal a nagy hengersebesség és a nagy hengerátmérő hagyományosan nagy olajtartályokhoz vezet. Ez nem csak értékes telepítési helyet foglal el. Sok-sok liter olajat is igényel, ami pénzbe kerül. A HYDAC által kifejlesztett tartályoptimalizálás megoldást nyújt a tartályban lévő folyadékok áramlási szimulációja és speciális, a levegő gyorsított gáztalanítását megvalósító szabadalmaztatott szűrők kombinációjával. Ez nemcsak a tartály méretét és ezáltal a telepítési helyet is csökkenti. Továbbá hidraulikaolajat is megtakarít. Ezenkívül a növekvő csatlakozási és energiaköltségek a lehető leghatékonyabb hajtások használatának vágyához vezetnek a hajtásteljesítmény és a teljesítménydisszipáció csökkentése érdekében.
Megbízható, gyors és kompaktA HYDAC minden bálázópréshez a megfelelő hidraulikus megoldást kínálja
A lehető legkompaktabb hidraulikus aggregát kifejlesztése – ez volt ügyfelünk feladata a HYDAC szakértői számára. Az újrahasznosító üzem gyártója a hulladékollókra és a hulladékbálázó présekre összpontosít, és évente több új gépet gyárt. Meglévő rendszereken is végeznek mechanikai és hidraulikus szervizmunkákat. Az újrahasznosító üzem gyártója egy új bálázóprés meglévő rendszerbe való integrálására irányuló munka részeként teljes hidraulikus megoldást kért a HYDAC-tól a gépéhez.
Az ügyféllel szorosan együttműködve HYDAC szakembereink azonnal több célt is megfogalmaztak. A korlátozott helyviszonyok miatt a lehető legkompaktabb hidraulikus aggregátot kellett kifejleszteni, értékes telepítési helyet takarítva meg. Ennek keretében csökkenteni kellett az olajtartály méretét és a hozzá tartozó csepptálca méretét. A fő cél egy energiahatékony hidraulikus aggregát és egy megbízható, gyors, rövid ciklusidővel rendelkező gép volt. Az ügyfél egyéni támogatást is kívánt a projekt teljes szakaszában.
A HYDAC megoldásaTestreszabott hidraulikus aggregát egy 170 tonnás hulladékbálázó préshez
Mi volt különösen fontos számunkra a testreszabott megoldások kidolgozásakor? Átláthatóság és kommunikáció egyenrangú partnerként. Pontosan ennek a mottónak megfelelően határoztuk meg a hidraulikus aggregát méreteit, valamint a présvezérléshez szükséges műszaki és hidraulikai követelményeket a megrendelőnkkel többszöri beszélgetés során.
Így fejlesztettük ki a testreszabott megoldást:
Először is csökkentettük a présolajtartály méretét precíz áramlási szimulációnkkal és szabadalmaztatott AirX szűrőinkkel kombinálva. Ez az intézkedés nem csak telepítési helyet takarít meg. Ezenkívül elősegíti a jobb levegőelválasztást, és jelentősen megnöveli az összes hidraulikus alkatrész élettartamát. Egyedi kompakt bálázó vezérlőblokkunkat speciális szelep áramkörrel láttuk el a hengervezérléshez. Két PPV 102-360 axiáldugattyús szivattyú teljesítményszabályozókkal biztosítja a hajtásteljesítmény hatékony csökkentését. További extraként alacsony zajszintű hűtőnket használtuk, hogy figyelembe vegyük az ipari csarnokba történő beépítés zajkövetelményeit.
Az eredmény
A testreszabott HYDAC megoldás meghaladta ügyfeleink elvárásait: a tartály optimalizálásával 53%-kal – 3 200 literről 1 500 literre – csökkentettük az olajtartály méretét. Ez lehetővé tette, hogy a hidraulikus aggregát elférjen a kívánt helyen. A kompakt kialakításnak köszönhetően a vásárló most 1700 liter hidraulikaolajat takarít meg töltéssel, és ennek eredményeként 5400 kg CO2 -t takarít meg. A két teljesítményszabályozott axiáldugattyús szivattyúval kombinálva a bálázó vezérlőblokkjában található speciális szelepkör 30 másodperc helyett rövidebb: 25 másodperces ciklusidőt ér el. Ez 17%-kal növelte a termelést. A szivattyú áramlási sebességének és a motorteljesítménynek a teljes nyomástartományban történő hatékony felhasználásának köszönhetően a szükséges szivattyúáram mennyisége és ezáltal az átlagos teljesítményfelvétel is csökkent a karimás fix lökettérfogatú szivattyús kombinációkhoz képest. A motorok névleges teljesítménye 75 kW-ról 55 kW-ra csökkent. A belső fogaskerekes szivattyúk teljesítményszabályozott axiáldugattyús szivattyúkra cserélésével a teljesítményveszteség jelentősen csökkent. Így például elkerültük többek között a keringető szivattyúk 5,3 kW-os veszteségét. A jövőben ezzel 8 960 kWh energiát takaríthatunk meg évente.
Amit ügyfelünk esete mutat:
Testreszabott megoldásaink növelik hatékonyságát, miközben megóvják költségvetését. Beszéljen iparági szakértőinkkel most a rendszer optimalizálása érdekében.