Széleskörű know-how a vízenergia-technológiában
Hidraulikus acélszerkezetek
A hidraulikus acélszerkezeteknél a kapukhoz, gátakhoz és szívókapukhoz tartós és jó minőségű hidraulikarendszerek szükségesek. Szabványos alkatrészeket használva ezeket költségoptimalizált módon, a jól bevált HYDAC minőségben szállítjuk Önnek. Világszerte azon kevés szállítók egyikeként kínálunk Önnek – a DIN ISO 19704 szerinti hengereken kívül – akár 20 m-es lökethosszú, nagyméretű hengereket is. Használja ki kiterjedt portfóliónkat.
Elzáró berendezések
Az elzáró berendezések biztonságos működést biztosítanak vízerőművében. A mechanikus-hidraulikus vezérlőberendezések kezelik a hatalmas mennyiségű víz nagy nyomását, és rövid, biztonságos zárási időket tesznek lehetővé. A HYDAC támogatja Önt az AD2000 és a DIN ISO 19704 szabványnak megfelelő, rendkívül funkcionális munkahengerekkel. A hidraulika, a folyamatszűrés és az akkumulátortechnológia terén szerzett sokéves szakértelmünk tökéletes partnerré tesz bennünket.
Vízturbina
Legyen szó Kaplan-, Francis-, Pelton- vagy szivattyús turbináról – a HYDAC egyedi rendszermegoldásokat készít szabványosított alkatrészekkel az Ön vízturbináihoz. A turbina állítóberendezéseinek vezérléséhez nélkülözhetetlen hidraulikus turbinavezérlők mellett lenyűgözően hatékony akkumulátoros megoldásokat, valamint szakértelmet biztosítunk a technológiai víz szűrése terén (pl. tengelytömítés). Nemzetközi szolgáltatásunknak köszönhetően készséggel állunk rendelkezésére tanácsokkal, bárhol is van szüksége rá.
Generátor
Az energiaátalakító a vízerőműben: a turbinák által meghajtott generátor a víz mozgási energiáját használja fel és alakítja át elektromos energiává. Működését mindenkor garantálni kell. Az optimális olajellátás a kenéshez és a hűtéshez jelentősen hozzájárul a rendszer biztonságos működéséhez. A HYDAC átfogó tanácsokkal látja el az emelő-, fék- és hűtőrendszerek, valamint a kenőolaj-rendszerek megoldásait.
Az üzem egyensúlya
A segédfunkciók jelentős hatással vannak az Ön vízerőművének termelékenységére. Ebben nemcsak a kulcsfontosságú paraméterek állapotfigyeléssel történő monitorozásáé a főszerep, hanem a működési közegek kiterjedt megfigyelése, kezelése és szűrése is fontos. Bízzon szakértelmünkben a hidraulika és a folyadékenergia specialistájaként – 1963 óta.
Fenntarthatóság
Fenntartható költségmegtakarítás a folyamatosan növekvő energia- és nyersanyagköltségek ellenére – a HYDAC ezt lehetővé teszi szabványosított, beépítési helyig optimalizált komponenseinek és rendszereinek köszönhetően. Optimalizált szűrőrendszereket és hajtásrendszereket használunk az erőforrások hatékony megtakarítása érdekében. Csökkentse hosszú távon CO2 -kibocsátását, valamint vízerőművének költségeit.
Fenntarthatóság a vízerőművekben: termékmegoldásaink
HYDAC KineSys változtatható fordulatszámú hajtás megoldás
Csökkentené vízerőműve energiafogyasztását, zajkibocsátását, tartályméretét és karbantartási időközét? Hogyan lehetséges ez? A változtatható fordulatszámú hidraulika előkészíti az utat az erőforráskímélő üzemeltetéshez. Az elektromechanikus munkahengereknél már nem kell olajat használnia üzemi közegként, ami csökkenti a szennyeződés lehetőségét.
HYDAC Air-X szűréstechnika
Takarítson meg beépítési helyet a kenési rendszerek optimalizált gáztalanításával – a HYDAC innovatív Air-X technológiájának köszönhetően. Csökkentse a tartály méretét akár 40%-kal, és optimalizálja fenntartható módon vízerőműve erőforrás-felhasználását.
HYDAC FAM víztelenítő egység
FAM sorozatunk vízteleníti, gáztalanítja és szűri hidraulika- és kenőfolyadékait. A hatékony gondozás azt jelenti, hogy Ön részesül a hosszabb olajcsere-intervallumokból, a csökkentett életciklus-költségekből, a nagyobb megbízhatóságból és a rendszer megnövekedett megbízhatóságából.
HYDAC lakkosodás eltávolító egységek
Szilárd vagy gélszerű lerakódások blokkolják a berendezését? Akkor az Ön problémáját az olaj bomlástermékei okozzák, más néven a lakkosodás. A megoldást a könnyen szervizelhető lakkosodás eltávolító egységeink jelentik, amelyek megbízhatóan távolítják el az ásványolajokból származó lakkosodást.
Rendszer elérhetőség
A digitalizáció irányába mutató tendencia mindenhol jelen van, és nem mutatja jelét megállásnak, még a vízenergiában sem. A HYDAC a rendszereihez és berendezéseihez kínált intelligens érzékelőkkel és innovatív felügyeleti eszközökkel támogathatja Önt ebben a folyamatban. Az állapotfigyeléssel és a prediktív karbantartással kombinálva csökkenthetjük a szervizelési és karbantartási időközöket. Együtt növelni tudjuk a nagy vagy kis vízerőművének termelékenységét.
Rendszerelérhetőség a vízerőművekben: termékmegoldásaink
HYDAC ContaminationSensor Module
A rendszer rendelkezésre állásának növelése érdekében használja lenyűgöző, kompakt és költséghatékony online állapotfigyelő modulunkat. Bízzon a vízenergia-technológiájának olaj-hidraulikus rendszereiben a szilárd részecskék szennyezettségének és víztelítettségének mérésére szolgáló jól bevált technológiánkban.
HYDAC Metallic Contamination Sensor
A HYDAC MCS folyamatosan méri a folyadékok részecskeszennyezettségét. Az érzékelő korán észleli a kritikus gépállapotokat, így Ön ennek megfelelően tervezheti meg a karbantartást. Az MCS opcionálisan átkapcsolható az ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 és az ISO 4406:1987 / NAS 1638 szabványok között.
HYDAC IO-Link érzékelők
Az Ipar 4.0 szem előtt tartásával IO-Linkkel és intelligens érzékelőkkel bővítettük a kínálatunkat, amelyek sokkal többre képesek, mint pusztán mérés. Használja ki az értékes részletes információkat, mint például a túlterhelési helyzet, a folyamatérték statisztikák, a hőmérsékleti profilok és az üzemórák. Vízerőművei megbízható állapotfigyeléséhez.
További információ az IO-Link interfésszel rendelkező HYDAC érzékelőkről
HYDAC p0-Guard nyomáskapcsoló
Megbízható p0-guardunk figyeli a hidraulikus akkumulátorok előtöltési nyomását. Ez növelheti vízerőművei biztonságát, és lehetővé teszi a gázszivárgások gyorsabb felderítését. Ezzel nem csak időt, hanem költségeket is megtakaríthat. Minimalizálja a hibaköltségeit a HYDAC p0-guard segítségével.
Funkcionális biztonság
A vízerőművek klímabarátak, költséghatékonyak és mindenekelőtt megbízhatóak. A sok éves megbízható üzemeltetés alátámasztja ezt. A HYDAC-kal Ön mindig a biztonságban van: megbízható alkatrészek és felügyeleti rendszerek, amelyeket az Ön országának specifikus követelményeihez fejlesztettünk ki, sok éves sikeres működéssel valódi alkalmazásokban. Gondoskodjunk együtt vízenergia-technológiájának funkcionális biztonságáról.
Funkcionális biztonság a vízerőművekben: termékmegoldásaink
HYDAC 4/3 utas arányos szelep
A HYDAC C4WERE 6 sorozat közvetlen működésű, elektromosan működtetett irányszelepek. Mindig a biztonság kedvéért a mágnesszelep működtetésű vezérlőszelepeink hibabiztos funkciójával. A nagyobb áramlási sebesség érdekében elővezérelt szelepeket is kínálunk.
További információ a HYDAC C4WERE 6-ról
HYDAC szendvicslemez kapcsolóállás-figyeléssel
A HYDAC vezérlőszelepeken kívül a ZW-4WHR06 szendvicslemez-sorozatunk növeli hidraulikus vezérlésének biztonságát – a beépített vészleállítási funkciónak köszönhetően.
További információ a HYDAC ZW-4WHR06-ról
HYDAC lézeres lineáris helyzetmérő rendszer
Mérőrendszerünk a dugattyúhelyzet vizuális megfigyelésére szolgál, és ezáltal fontos biztonsági feladatot lát el az Ön vízerőművében. Tekintse meg érintkezésmentes és szivárgásmentes rendszerünket.
HYDAC intelligens nyomástávadó
Fokozott működési biztonság az ISO 13849 szerint: HPT 1400 sorozatunkat kifejezetten a PL d 3. kategóriáig terjedő biztonsági funkciókhoz fejlesztettük ki. Testreszabott változatokat készítünk az Ön igényeinek megfelelően.
HYDAC utas szelepek kapcsolóállás-figyeléssel
Legyen szó dugattyús orsószelepről vagy áteresztőszelepes kivitelről: mágnesszelepes és közvetlen működésű WSER-ünk megbízhatóan feldolgozza a biztonsági vezérlőrendszer jelzéseit. Ismerje meg WSER szelepeinket szivárgásmentes kialakítással és integrált felügyeleti érzékelővel.
Rendszermegoldások kis vízerőművek számára
A kis vízerőművek, más néven kompakt vízerőművek biztosítják a stabil helyi áramellátást. A magas hatékonyság mellett a gyors megvalósítás teszi őket különösen vonzóvá. Mélyreható iparági tudásunknak köszönhetően folyamatosan fejlesztjük és optimalizáljuk az innovatív és moduláris rendszermegoldásokat az Ön erőművéhez. Bízzon jól bevált technológiáinkban a turbinaszabályozás, kenés, szűrés és még sok más területén.
Kis vízerőművek: rendszermegoldásaink
HYDAC Hydrobox vezérlőrendszer
A kifejezetten vízenergiára fejlesztett moduláris és hidraulikus vezérlő a jól bevált HYBOX alaprendszeren alapul. Ennek célja a hidraulikus aggregát teljes modularizálása. Konfigurálja a HYDAC Hydroboxot egyéni igényei szerint.
HYDAC víz-glikol körök
A HYDAC WGK alkalmazásokat zárt hűtőkörökben való használatra fejlesztették ki – a folyadékhűtéses rendszerek megbízható működésének céljával. Telepítse a jól bevált WGK körünket vízerőműve egyenletes hűtőfolyadék hőmérséklete érdekében.
HYDAC ATF AutoFilt® automatikus szűrő
Ha a HYDAC AutoFilt® sorozatból származó automatikus szűrőinket használja, Ön és a környezet is profitál – a hosszabb élettartamnak és a kisebb energiafogyasztásnak köszönhetően. Ismerje meg ciklon és szűrőelem kombinációnkat.
HYDAC HYLU kompakt kenőegység
A kenőfilm szakadása komoly károkat okozhat egy kis vízerőműben. Kompakt és moduláris felépítésének köszönhetően HYDAC kenőegységünk a megoldás a kenőrendszerek optimalizálására.
Rendszermegoldások nagy vízerőművek számára
Magas átalakítási hatásfokának köszönhetően a nagy vízerőművek ("nagy hidrok") ideális partnerek az energiaforradalomban az energiatermelés alap- és csúcsterhelésének fedezésére, valamint a hatékony energiatárolásra. Ön is elkerülheti a váratlan rendszerhibákat, köszönhetően a vezérléssel, kenéssel, szűréssel és az üzemi közegek előkészítésével kapcsolatos szakértelmünknek. A HYDAC globális szolgáltatással segít optimalizálni nagy vízerőműveit.
Nagy vízerőművek: rendszermegoldásaink
HYDAC STENO olajköd-leválasztó víz
A HYDAC évtizedek óta a folyadék- és szűréstechnika szakértője. Ennek alapján fejlesztettük ki olajköd-leválasztónkat, amelynek középpontjában a hatékony Optimicron® Drain szűrőelem-technika áll.
HYDAC dugattyús akkumulátor állomások
Az alkatrésztől a rendszerig – innovatív felügyeleti lehetőségekkel rendelkező moduláris dugattyús akkumulátor-portfóliónk lehetővé teszi az Ön egyedi igényeinek precíz megvalósítását. Együtt megtaláljuk az alkalmazásához az optimális megoldást.
HYDAC emelő- és fékhengerek
Testreszabott és moduláris emelő- és fékhengerek, beleértve a segédrendszereket is: támaszkodjon több évtizedes erőműtechnikai tapasztalatunkra. A HYDAC a kapcsolattartó partner nagy vízerőműve optimalizálásához.
További információ a HYDAC emelő- és fékhengerekről
HYDAC turbinavezérlők
Sok éves szakértelmünknek köszönhetően kiváló minőségű hidraulikus turbina vezérlőket tudunk tervezni, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön egyéni kihívásaihoz. Vegye fel velünk a kapcsolatot az Ön igényeinek tökéletesen megfelelő megoldásért!
HYDAC technológiaivíz-szűrés
Önnel együttműködve optimalizáljuk a technológiai víz szűrését a hűtővíz és a tengelytömítések számára a vízerőművében. A HYDAC a szűrőszánok átfogó portfólióját kínálja. Tudjon meg többet rendszereinkről és komponenseinkről.