Nagy teljesítményű kommunális járművek: a HYDAC kulcsfontosságú eleme Fedezze fel megoldásunkat seprőgépekhez, eszközhordozókhoz, hómarókhoz és minden egyéb kommunális géphez még ma
Mobil gépek villamosítása
A települési és helyi hatóságoknak nagyon ambiciózus céljaik vannak: tisztaság, csendesség és mindenekelőtt károsanyag-kibocsátásmentesség. Ez az elképzelésük a jövő városairól. Kezdeményezéseik különösen egy dologra összpontosítanak: a belsőégésű motorokról az elektromos motorokra való átállásra. Az e-mobilitás innovatív megoldásaival a HYDAC támogathatja Önt a kibocsátásmentes kommunális járművek felé vezető úton.
Beépítési hely optimalizálása
Agilis és precíz – az egyetlen módja a gyors és hatékony munkavégzésnek városi területeken. Emiatt a kommunális gépek rendszermegoldásai egyre kompaktabbá válnak. Hiszen maguk a gépek is egyre multifunkcionálisabbak és kisebbek. Ehhez a HYDAC helyoptimalizált megoldásokat és rendszereket kínál – kompakt, de nagy teljesítményű.
Kényelem és zajcsökkentés
A nagyobb kényelem és a kevesebb zaj nemcsak törvényi előírás, hanem egyre nagyobb igény is – a hosszú munkanapokon a kezelőtámogató és asszisztens rendszerek nagy hatékonyságot tesznek lehetővé. Bízzon működőképes gépekben okos rendszerekkel anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie a teljesítménysűrűség terén. Ismerje meg innovatív rendszermegoldásainkat.
Olyan rendszerek, amelyek ma és a jövőben is bizonyíthatnakStratégiánk az Ön optimális gépéhez
A kommunális gépek szakértőjeként jövőbiztos rendszereket, változatos problémamegoldó megközelítéseket és hatékony szinergiákat fejlesztünk. És ezt hét alapelvünk alapján tesszük. Ez azt jelenti, hogy Ön is megtalálhatja az optimális megoldást – az igényeinek megfelelően.
Fővezérlések
A többfunkciós kommunális járművekben több működtetőelem működik párhuzamosan. Annak elkerülése érdekében, hogy ez a hatékonyság csökkenéséhez vezessen, használja tökéletesen összehangolt komponenseinket az elektrohidraulikus fővezérléshez. Innovatív és moduláris szeleprendszerünk tökéletesen igazítható az Ön igényeihez – a csúcsteljesítmény, a precíziós munka és a fokozott energiahatékonyság érdekében. Dolgozzon velünk, hogy optimalizálja gépe vezérlését.
Energiatakarékos munkahidraulikák
Optimalizálja gépe hatékonyságát: Hogyan lehet kihasználni a robusztus és kompakt hidraulika erősségeit, miközben növeli hatékonyságukat a hajtásláncban? Bízzon kipróbált megoldásainkban elektromos kommunális gépéhez – az adaptív fővezérléseken és működtetőelemeken keresztül történő ellátástól a teljes rendszernézetig. Fedezze fel kompakt hidraulikus aggregátjainkat, például változtatható fordulatszámú motorokkal a nagyobb energiahatékonyság érdekében, hogy szükség szerint hidraulikus energiával láthassa el gépeit.
A gép fenntartható működéséért!
További információ a HYDAC kompakt aggregátokról
Segédkormányzás
Rugalmasság és manőverezhetőség: elektrohidraulikus segédkormányzásunkkal egy vagy két tengelyes rendszert tudunk biztosítani segédkormányzással. Alternatív megoldásként tetszőleges számú tengelyhez kombinálhatja megoldásainkat. Használja ki a hidraulikát, érzékelőket és szoftvereket tartalmazó moduláris kormányrendszerünket a tökéletes rendszerkonfiguráció eléréséhez – hogy gépe minden igényt kielégítsen, és mindenekelőtt biztonságban tudjon maradni. Minimalizálja a gumiabroncsok kopását és a talajtömörödést – tudjon meg többet a HYDAC AUXSteer segédkormányzásról még ma.
Tengelyfelfüggesztés
A kényelmes vezetés elengedhetetlen kommunális gépek, például seprőgépek és eszközhordozók használatakor. Végtére is, a fáradtságmentes munkavégzés egyéni magasságban nem csak hatékonyabb. Biztonságosabb is. Amit ez jelent: az intelligens rendszerek növelik a termelékenységet és növelik a vezetési stabilitást. A HYDAC ehhez tökéletesen összehangolt rendszermodulokat biztosít, így Ön az igényeinek megfelelő hidropneumatikus tengelyfelfüggesztést fejleszthet ki. Az első tengely felfüggesztésétől a hátsó tengely felfüggesztéséig és a teljes felfüggesztésig – fedezze fel szakértelmünk előnyeit.
Rotary Drive Control
Bízzon jól bevált hidraulikánkban és innovatív zárt hurkú vezérléstechnikánkkal párosítva: A HYDAC Rotary Drive Control a precíz rendszer az Ön számára. Ha nagy teljesítménysűrűségű fordulatszám-vezérelt funkciókra van szükség, akkor megvan az optimális megoldás. Elektronikus fordulatszám-szabályozásunk rendkívül dinamikus, és növelheti kommunális gépe teljesítményét. Bármilyen nyomásingadozástól függetlenül.
Fedezze fel innovatív sebességszabályozó rendszerünket még ma
Tartályoptimalizálás
Kompakt gépek kiváló teljesítménnyel: a városi területeken egy dolog hiányzik mindenekelőtt: – az elegendő hely. Minél kompaktabb egy kommunális jármű, annál nagyobb pontossággal, sebességgel és hatékonyabban tud dolgozni. A HYDAC segítségével megtakaríthatja a súlyt és a beépítési helyet, így értékes pénzt takaríthat meg. Vajon hogyan? Nagyon egyszerű – innovatív szűrési stratégiáinkkal, amelyek tökéletesen az Ön gépéhez vannak szabva, akár 40%-kal is csökkenthetjük a tartály térfogatát. És ez nem a hatékonyság rovására megy: szakértőink a legkisebb tartályokhoz fejlesztenek megoldásokat maximális gáztalanítási teljesítménnyel és optimális légleválasztással.
Tökéletes szűrési koncepció városi gépéhez. Olvasson bővebben most
Ventilátorvezérlés
Zajcsökkentés és üzemanyag-megtakarítás a fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően: a zárt hurkú ventilátorvezérlések lényegesen kevesebb zajt keltenek, mint a hagyományos ventilátorok be-/kikapcsoláskor. Ez mindenféle kommunális jármű esetében kulcsfontosságú tényező. És nem ez az egyetlen előny – fogyasztás-orientált megoldásunkkal csökkentheti üzemanyag-felhasználását. A fordulatszám mindössze 10%-os csökkenése nem kevesebb, mint 27%-kal csökkenti az energiafogyasztást. Támaszkodjon különféle méreteinkre a ventilátorvezérlés igény szerinti konfigurálásához. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel az optimális rendszerrel kapcsolatban.
Az Ön személyre szabott megoldása az okos rendszertervezésnek köszönhetően
Kezdje el használni innovatív HYDAC eszközeinket: a legmodernebb szimulációs és mérnöki módszerekkel folyamatosan bővítjük rendszer-szakértelmünket. Ismerje meg HYDAC szakértőinket, és kérjen segítséget versenyképes rendszerének megtervezéséhez.