KineSys hajtásrendszerek és hajtásvezérlők
Modern és intelligens hajtásrendszerek a HYDAC KineSys-től - nagyobb hatékonyság és csökkentett komplexitás az igény szerinti kialakításnak köszönhetően.
9 perc olvasási idő
Témák és termékek Hajtástechnika
Intelligens HYDAC hajtásrendszerekIgényalapú rendszertervezés az optimális hajtásmegoldáshoz
Az elektromechanikus hajtástechnika és a változtatható fordulatszámú hidraulikus kialakítás úttörő megoldásokat kínál a legtöbb funkcióhoz. Egyszerű, hatékony, gazdaságos: a HYDAC KineSys csapata karcsú, testreszabott hajtáskoncepciókat fejleszt. Használja ki átfogó termékpalettánk és több iparágra és technológiára kiterjedő tudásunk előnyeit. Készítse el egyedi hajtáskoncepcióját a HYDAC segítségével!
A HYDAC az Ön útmutatója a megfelelő hajtásrendszer kiválasztásához – legyen az hidraulikus vagy elektromechanikus#Hajtásrendszerek #Hajtásvezérlők #Rendszertervezés #HidraulikusHajtás
Pontosság a mozgásban! Ha gépei hajtásrendszereiről van szó, mindig tisztában vagyunk a legfrissebb információkkal, és szívesen megosztjuk Önnel know-how-nkat. Főleg, hogy ma már sok mindent lehet egyszerűbbé, hatékonyabbá és könnyebben karbantarthatóvá tenni. Lásson neki a HYDAC-kal. Segítünk jövőbiztos gépek létrehozásában.
Ismerje meg, hogyan tesszük ezt pontosan brosúránkban. Tudjon meg többet most:
A hajtásrendszerekkel kapcsolatos szakértelem központja Tanácsadás a HYDAC KineSys technológiák széles skálájával kapcsolatban
Kinematika és rendszerek: A HYDAC KineSys segít jövőbiztos gépek létrehozásában. A hidraulikus mérnökökből, gépészmérnökökből, villamosmérnökökből és automatizálási szakemberekből álló interdiszciplináris csapat megtalálja a kirakós minden darabját. A technológiák széles skálájával kapcsolatos tanácsadástól és a mechanika, elektrotechnika és hidraulika közötti interfészek egyszerű integrációjától az emberek, gépek és termékek biztonságáig. Használja ki a hosszabb élettartamot és a kevesebb karbantartást – mindig szem előtt tartva a környezetbarát megoldásokat.
Mit jelent számunkra a szolgáltatásEgyedi rendszermegoldást fejlesztünk
Az Ön tevékenységi területére szabott szakértelmet biztosítunk: A HYDAC KineSys egyedi rendszermegoldásokat fejleszt kiváló minőségű komponensek, korszerű szimulációs és rendszermérnöki eszközök, valamint a hajtástechnikai ágazatok minden területén szerzett mélyreható ismeretek alapján. Fix kapcsolattartóval, aki átveszi Ön helyett a belső vállalati koordinációt, folyamatos támogatást és gyors megvalósítást kínálunk.
Megoldásunk: a kulcsrakész HYDAC alrendszerCélértékből tényleges mozgás
Használja ki több iparágat és technológiát felölelő tudásunkat. A megvalósítás során az Ön oldalán állunk, és különös figyelmet fordítunk az interfészekre. Amíg minden simán nem megy.
Engedje, hogy értelmezzük funkciókat, és válasszuk ki együtt a megfelelő rendszertervet.
Használja ki a karcsú, tökéletesen testreszabott rendszertervezés előnyeitMegnövelt funkcionalitás, megbízhatóság és biztonság
A megfelelő megoldás a különböző funkciók egyensúlyából fakad. Még fontosabb az alkalmazásának megfelelő karcsú rendszertervezés. Ez gyakran lehetővé teszi, hogy kevesebb komponenssel nagyobb funkcionalitást, megbízhatóságot és biztonságot érjen el. Sok éves tudásának és szakértelmének köszönhetően több iparágra kiterjedően a HYDAC képes támogatni Önt az optimális hajtásrendszer kiválasztásában:
Elektromechanikus hajtástechnika
Az Ön hajtásrendszere – most még egyszerűbb: támaszkodjon a HYDAC elektromechanikus hengereire, amelyek hasznos kiegészítést vagy alternatívát jelentenek akár 500 kN-ig terjedő erőkhöz.
Változtatható fordulatszámú hidraulikus kialakítás
A hidraulika a lényegre redukálva: váltson át a hagyományos rendszerelrendezésről egy változtatható fordulatszámú hidraulikus rendszerre, és jelentős hajtási energiamegtakarítást érhet el.
A HYDAC termék- és szolgáltatáskínálata Segítünk a megfelelő rendszer kiválasztásában. Az egyedi termékektől és az egyszerű hajtáskoncepcióktól az egyedi rendszermegoldásokig.
HYDAC elektromos hengerek
A HYDAC elektromos hengerei teljes élettartamuk alatt karbantartást nem igényelnek, és a Plug & Play megoldásnak köszönhetően lenyűgözik egyszerű üzembe helyezésüket. Megoldást kínálunk kihívásaira, tökéletesen az Ön igényeire szabva ̶ az egyszerű alkatrészektől és egyedi tervezéstől egészen a teljes hajtásrendszerekig, beleértve a hajtásvezérlőket, a zárt hurkú tengelyvezérlést és az üzembe helyezést.
HYDAC változtatható fordulatszámú hidraulikus hajtások
A KineSys változtatható fordulatszámú hidraulikus hajtásai (DVA) a hidraulika és az elektronika közötti szimbiózis tökéletes példái. Integrált, intelligens hajtásvezérlőnk igény szerinti zárt hurkú vezérlést és ezáltal jelentős energiamegtakarítást biztosít. A standard megoldások mindenféle hidraulikus modullal kombinálhatók az előre konfigurált alapfunkciókhoz, beleértve az érzékelőket és a nyomáskorlátozást.
Testreszabott rendszermegoldások
A HYDAC kulcsrakész alrendszer-megoldásban szállítja a hajtás- és szelepvezérléseket a rendkívül dinamikus, akár 10 μm-es pozicionálási pontosság érdekében – ez külső mérőrendszerek nélkül is igazán egyszerűvé teszi a pozicionálást, vezérlést és felügyeletet. Az integrálható vezérlési logikának köszönhetően az energia és a kommunikáció központi csatlakozási pontja előnyeit élvezheti.
GYIK
Ki vagy mi az a HYDAC KineSys?
Világszerte több mint 9 500 alkalmazottjával a HYDAC a folyadéktechnika, hidraulikus és elektronikus berendezések egyik vezető szállítója. A KineSys csapata az Ön partnere a kinematikai rendszerekkel kapcsolatos meghajtási megoldások terén szerzett szakértelem terén.
Honnan származik a KineSys név?
A KineSys név a kinematika és a rendszer szavak kombinációján alapul.
Mik azok a változtatható fordulatszámú hajtások?
A KineSys változtatható fordulatszámú hajtásai (DVA) a hidraulika és az elektronika közötti szimbiózis tökéletes példái. A beépített zárt hurkú vezérlésnek köszönhetően a hajtómotor igény szerint állítható. Ez jelentős energiamegtakarítási lehetőséget rejt magában, mivel az energia csak akkor válik elérhetővé, ha valóban szükség van rá. A gépi ciklustól függően akár 70%-os energiamegtakarítás is lehetséges. A KineSys megoldás állapotoptimalizált beállítása minimálisra csökkenti az energiaveszteséget. A hidraulikus oldalon is drasztikusan csökkenti a komplexitást.
Mik azok az elektromos hengerek?
Mivel könnyen integrálhatók és nem igényelnek karbantartást, a HYDAC elektromos hengerei (HEZ) lehetővé teszik a lineáris mozgások egyszerű megvalósítását. A HEZ funkció a következő beállításokkal érhető el:
Egy (hajtóműves) motor hajtja meg az orsót egy tengelykapcsolón keresztül, amely a csapágyházba golyóscsapágyakon keresztül van felszerelve. A menetes anya az orsó forgó mozgását lineáris mozgássá alakítja, mivel az anyaházat siklócsapágyvezetőkkel biztosítják elfordulás ellen. A dugattyúrudat az anyaházzal való csatlakozás hajtja meg. A motor forgásiránya ezért a dugattyúrúd kitolását vagy visszahúzását okozza. Az orsó forgási sebessége és a menetemelkedés határozza meg a transzlációs sebességet. A HYDAC elektromos henger belsejét tömítőrendszer védi a környezeti hatásoktól. Az egység rögzítéséhez van egy forgókonzol a csapágyházon és egy rúdvégen található csapágy a dugattyúrúdhoz.
Mi az a CO₃ egység?
A változtatható fordulatszámú hajtáson, valamint a frekvenciaváltó és a hűtőrendszer teljes integrációján alapuló CO3 egység egy nagyon olcsó kompakt hidraulikus aggregát. Ennek a Plug & Play megoldásnak a fő alkalmazási területei a szerszámgépek – különösen az esztergagépek.
Miért tartják a változtatható fordulatszámú hajtásokat különösen energiatakarékosnak és csendesnek?
A változtatható fordulatszámú hajtások azért tekinthetők különösen energiahatékonynak és csendesnek, mert mind a szükséges áramlási sebességet, mind a hidraulikus teljesítményt (és ezzel együtt az elektromos teljesítményt) igény szerint biztosítják a fogyasztónak. A motor hidraulikus áramlási sebessége és forgási sebessége csökken, a ventilátor és a hidraulika szivattyú zajszintje pedig minimális. Ha nincs szükség áramellátásra, a hajtáslánc akár teljesen kikapcsolható. Ez azt jelenti, hogy a változtatható fordulatszámú hajtások sokkal csendesebbek és energiahatékonyabbak, mint a hagyományos, állandó motorfordulatszámú hajtások.
Miért tekintik környezetbarátnak az elektromos hengereket?
Az elektromos hengerek (HEZ) „önálló tengelyek”. A környezetre káros szivárgás veszélye megszűnik. Ellentétben a hidraulikus rendszerekkel, nem kerül vételezésre olaj a tartályból, és nem jut mindenféle alkatrészen keresztül a hidraulikus hengerekbe. A HEZ-ben nem használnak folyékony "közeget" az erőátvitelre. Ezt a funkciót a motor, a sebességváltó és az orsó hajtja végre. A motor forgó mozgása lineáris mozgássá alakul. A zsírkenés önmagában szükséges az alkatrészek védelméhez és a belső súrlódás csökkentéséhez. A környezetkárosító hatásokat elektromos hengerek használatával lehet megelőzni.
Hogyan járulnak hozzá a HYDAC KineSys megoldásai a fokozott fenntarthatósághoz?
A változtatható fordulatszámú hidraulikával csökkenthető a hajtásteljesítmény, a zajkibocsátás, a tartály mérete és a karbantartás gyakorisága, amivel még több erőforrást takaríthatunk meg a rendszer üzemeltetésében.
Elektromechanikus hengerek használatakor az olajat már nem kell üzemi folyadékként használni – tovább csökken a szennyeződés lehetősége.
A HYDAC KineSys célja az is, hogy az értékes anyagokat visszahozza a használati ciklusba. A CO3 egység burkolata megmaradt alumíniumtartalmú csomagolófóliából készül, amely egyébként például megégne.
Hogyan növelik a teljesítményt a HYDAC KineSys rendszermegoldásai?
A változtatható fordulatszámú hidraulikus és elektromechanikus hengerek hatékonyan igazodnak a folyamatokhoz, és hozzájárulnak a nagyobb teljesítményhez. Ez csökkenti a komplexitást és növeli a funkcionalitást.
Milyen mértékben járulnak hozzá a HYDAC KineSys hajtásrendszerek a hatékonyság növeléséhez?
A hidraulikus és elektromechanikus hajtásrendszerek az alkalmazás funkcióihoz igazodnak. Az energiaigény pontosan a kívánt ciklushoz van igazítva. Így biztosítják az igény szerinti hajtásteljesítményt. A lényegesen kisebb teljesítményveszteség miatt gyakran nincs szükség a hidraulikaolaj hűtésére. Ennek kettős hatása van. Kevesebb energiát igényel a hidraulikus hajtás, és a hűtéshez már nincs szükség energiára.
Hogyan kapcsolódik a HYDAC KineSys a hőgazdálkodáshoz?
Ellenállásszabályozásról elmozdulásvezérelt hidraulikára (változtatható fordulatszámú hidraulikára) váltva sok esetben elhagyható a hűtés, mivel lényegesen kevesebb hőbevitel van a rendszerben. Az elektromechanikus hengereknél nincs szükség további hűtésre.
Milyen mértékben járul hozzá a HYDAC KineSys a digitalizációhoz és a szoftverekhez?
A hajtásvezérlő az energia és a kommunikáció központi csatlakozási pontjaként működik, és lehetővé teszi a hajtásrendszer vezérlését, zárt hurkú vezérlését, felügyeletét és távvezérlését. Ezenkívül a hajtásvezérlő és a szoftver okos kombinációjának köszönhetően a gyártási folyamat egészen a komponensek szintjéig egyértelműen nyomon követhető és minőségbiztosítási célokra tárolható.