Profitáljon a műszaki tisztaságba való befektetésből Milyen előnyökkel járhat hosszú távon a műszaki tisztaságba való befektetés

A HYDAC lehetővé teszi!

Milyen előnyökkel járhat hosszú távon a műszaki tisztaságba való befektetésA HYDAC lehetővé teszi!

A modern hajtástechnikák és a nagyobb teljesítménysűrűség megköveteli az alkatrészek és rendszerek magas színvonalú gyártását. Ez az autóiparban kezdődött, de azóta számos iparágban problémává vált. Bár a műszaki tisztaság fontos minőségi és folyamatjellemző, gyakran nagyon alábecsülik. A rendszer meghibásodása és a kiselejtezett alkatrészek sok esetben a nem megfelelő műszaki tisztaság következményei. De a műszaki tisztaság optimalizálása során felmerülő magas költségeket sem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni. Hogy hosszú távon mégis miért éri meg, azt régi vásárlónk példája mutatja.

Folyamatmegbízhatóság minden lépésbenTakarítson meg erőforrásokat, növelje az élettartamot, és takarítson meg pénzt

1963 óta a HYDAC bizalmat kelt, mint olyan kapcsolattartó, aki partnernek tekinti ügyfeleit. Ügyfelünk – a hajtás- és alváztechnikák autóipari beszállítója – értékelte ezt, és bizalommal fordult hozzánk. Összesen hat ipari alkatrészmosó tulajdonosaként a vásárló a magas tisztasági követelmények miatt kéthetente cserélte a tisztítófolyadékokat és a szűrőelemeket. Ez rendkívül magas erőforrás-felhasználást eredményezett. Az ügyfél próbálkozásai ellenére a műszaki tisztaságra vonatkozó előírásokat (0 részecske >500 µm) nem lehetett megbízhatóan betartani.

HYDAC Wombat – termékmegoldásunk

Ügyfelünk célja egyértelmű volt: a tisztítófolyadék állandó, meghatározott tisztasága a folyadék élettartama alatt, hogy az előírt tisztasági értékeket megbízhatóan be lehessen tartani. Ugyanakkor növelni kellett a tisztítófolyadék élettartamát, és fenntartható módon költség- és erőforrás-megtakarításra volt szükség.

A HYDAC-nak együtt kell működnie az ügyféllel. Az ipari alkatrészmosó kezdeti elemzését követően elvégeztük az első szűrőpróbákat. A HYDAC Wombat szűrőelemekkel végzett kísérleteink eredményei minőség és költség tekintetében egyaránt lenyűgözték az ügyfelet. A szűrőelem különleges tulajdonsága, hogy nagy mennyiségű szennyeződést képes visszatartani, nagy leválasztás mellett.

HYDAC Wombat – egyértelmű siker

Amikor közvetlenül összehasonlítottuk az élettartamot, szűrőink azonnal lenyűgöztek: két hét a versenytárs elemnél, és nyolc hét a HYDAC Wombatnál. Ez csökkentette a szűrőfogyasztást és a szűrőelemek időigényes cseréjét, és megtakarítottuk a tisztítófolyadékot. Értékes optimalizálás, amely rendkívül előnyös a rendszer termelékenysége szempontjából, és fenntarthatóan növeli a rendelkezésre állást. A fémes fényű részecskék mennyisége a fürdőben >800 µm-ről <150 µm-re csökkent, így megrendelőnk ezentúl megbízhatóan tud megfelelni a műszaki tisztasági előírásoknak. Ez a fajta eredmény korábban a gyakori szűrő- és fürdőcsere ellenére sem volt megvalósítható.

Az eredmény

Megéri a Wombat szűrőelemekbe fektetni? Igen, ügyfelünket lenyűgözték az ipari alkatrész alátétek széleskörű előnyei. Az intézkedések azt jelentették, hogy az autóipari beszállító több mint 60%-ot tudott megtakarítani a folyadék- és szűrőköltségeken. A HYDAC megoldások költségei azonnal megtérültek.

Az előírt tisztasági értékek megbízható betartása háromszorosára növelte a folyadékhasználat időtartamát, így rendszerenként évi 57 000 eurós közegmegtakarítást tesz lehetővé. Mivel a szűrő élettartama négyszer hosszabb, minden rendszer évente 130-cal kevesebb szűrőelemet használhat.

Az ipari alkatrészmosó egésze is profitált az új szűrőstratégiából. Az ipari alkatrészmosó szennyezettsége <40%-ra csökkenti a rendszerelemek (pl. szelepek, szivattyúk) feszültségét hosszú távon. A mosóvíz minőségének javulása csökkentette a kiselejtezett alkatrészek számát, aminek következtében kevesebb volt az utómunkálatok igénye. Összességében ez több mint 60%-os CO2 megtakarítást eredményezett évente. 

Ügyfelünk esete azt mutatja, hogy a műszaki tisztaság óriási hatással van a termelékenységre. Rendszere és pénztárcája szempontjából emiatt megéri a szűrőstratégiák optimalizálásába fektetni. Ön is profitálhat a HYDAC-kal való együttműködésből – kérdezzen minket a rendkívül hatékony szűrőrendszereink hosszú távú megtakarítási lehetőségeiről.
 

Idézet az ügyféltől:

"Soha nem gondoltam volna, hogy a szűrőstratégia optimalizálásába való befektetés hosszú távon ennyire megtérül. De a HYDAC szakértői meggyőztek. Most már megbízhatóan termelhetünk, és nem csak a rendszer karbantartásához szükséges időt takaríthatjuk meg, de pénzt is.” 

A HYDAC termékmegoldás előnyei:

Erőforrások megőrzése

Erőforrások megőrzése

A hosszabb élettartamnak köszönhetően takarékoskodjon a tisztítófolyadékkal és a tisztítóelemekkel.

Költségek csökkentése

Költségoptimalizálás

Csökkentse költségeit hosszú távon, és fektessen be a műszaki tisztaságba.

Rendszer elérhetőség

Rendszer elérhetőség

Minimalizálja a hibákat és a panaszokat a megadott tisztasági értékek betartásával.

Kevesebb munka

Profitáljon a minőség javulásából, és minimalizálja az utómunkálatokat és a selejteket.

Szeretne egy egyéni konzultációt?

Konzultáció kérése

Fedezzen fel további magazincikkeket

Tervezés, Hidraulika
Ügyfél sikertörténet
| 4 perc

Lézerhegesztési füstszűrés additív gyártási eljárásokhoz

Tervezés, Folyadéktechnika, Hőgazdálkodás
Ügyfél sikertörténet
| 3 perc

A folyamat megbízhatósága és a rendszer rendelkezésre állása az autóipari beszállítók számára

Hidraulikus tápegység, Hulladékbálázó prések
Ügyfél sikertörténet
| 3 perc

A hulladékbálázó prések optimalizálása kompakt és hatékony hidraulikus aggregátokkal