Risultati di ricerca per: 'Tecnologia di comando idraulico e meccanico'
3
Risultati
nella categoria
Prodotti
Modulo
<div>Versioni disponibili:<br /> Standard</div><div><p>L'HMG 510 è uno strumento manuale per misurazioni semplici su sistemi idraulici e pneumatici in applicazioni mobili e industriali. Grazie alla sua struttura compatta e alla semplicità di gestione, l'HMG 510 è un assistente ideale per i collaboratori dei settori manutenzione, messa in funzione e assistenza. Si possono collegare fino a due sensori con HYDAC Sensor Interface (HSI). Sono disponibili sensori per misurare pressione, temperatura e portata oltre a sensori per il condition monitoring (anche conosciuti come sensori SMART). I sensori SMART ad esempio includono il sensore di livello dell'olio HYDACLab<sup>Windows®</sup>, il sensore di umidità AS 1000 o il sensore di contaminazione CS 1000. L'HMG 510 riconosce automaticamente questi sensori e prende tutte le impostazioni di base necessarie da ciascun sensore. Questi valori di misura e l'unità fisica corrispondente sono visualizzati su un display LCD di facile lettura. L'HMG 510 offre inoltre l'opportunità di trasferire i valori della memoria dei sensori SMART sopra citati a un PC. Con il software per PC HYDAC "CMWIN", è possibile rappresentare i dati misurati salvati dei sensori SMART sul PC sotto forma di una curva, analizzarli, modificarli, elaborarli e archiviarli. L'HMG ha un'interfaccia USB standard integrata per permettere questo trasferimento di dati. L'HMG 510 offre una funzione per l'impostazione precisa e sicura di interruttori di pressione meccanici e di temperatura allo scopo di ampliare la gamma di applicazioni. </p><ul><li> Registratore dati portatile mobile a 2 canali</li><li> Funzionamento con chiave semplice e intuitivo</li><li> Ampio display LCD con indicatore di stato della batteria</li><li>Due ingressi sensore, rilevamento sensore automatico</li><li> In particolare per la visualizzazione dei valori di misura di sensori per il condition monitoring (sensori SMART).</li><li> Intervallo di misura e unità dei sensori collegati rilevati automaticamente</li><li> Tara dei canali di misura individuale</li><li> Visualizzazione del valore misurato attuale</li><li> Visualizzazione della differenza (canale A–B)</li><li>Misurazione del valore min. o max. con funzione reset</li><li> Supporto alla messa a punto per pressostati meccanici e interruttori termostatici</li><li> Interfaccia USB</li></ul></div>
Modulo
<div><p>Versioni disponibili:<br /> Standard</p></div><div><p>L'HMG 500 è un dispositivo di misura portatile per compiti di misurazione semplici nella tecnologia dei fluidi come ad es. idraulica, pneumatica, lubrificazione, processo refrigerazione e condizionamento. Si possono collegare fino a due sensori con HYDAC Sensor Interface (HSI), ad esempio per misurare la pressione, la temperatura o la portata (eccezione: sensori SMART). L'HMG 500 riconosce automaticamente questi sensori e prende tutte le impostazioni di base necessarie da ciascun sensore. Questi valori di misura e l'unità fisica corrispondente sono visualizzati su un display LCD di facile lettura. Inoltre, l'HMG 500 offre tantissimi vantaggi ad es. rispetto alle misurazioni della pressione su macchine e impianti con l'utilizzo di pressostati meccanici. L'utente approfitta di un'accuratezza di misurazione elevata in relazione alla tecnologia e dinamica di misurazione. L'HMG 500 determina i valori misurati con una frequenza di rilevamento molto alta e può quindi ad es. registrare e visualizzare picchi di pressione nella memoria del valore massimo o riduzioni rapide di pressione nella memoria del valore minimo. Inoltre, si possono eseguire misurazioni differenziali con due sensori simili per, ad esempio valutare le cadute di pressione e differenziali termici. L'HMG 500 offre una funzione per l'impostazione precisa e sicura di interruttori di pressione meccanici e di temperatura allo scopo di ampliare la gamma di applicazioni. Grazie alla sua struttura compatta, alla semplicità e alla versatilità, l'HMG 500 è consigliato come assistente di qualità per i collaboratori dei settori manutenzione, messa in funzione e assistenza. </p><ul><li> Registratore dati portatile mobile a 2 canali</li><li> Funzionamento con chiave semplice e intuitivo</li><li> Ampio display LCD con indicatore di stato della batteria</li><li>Due ingressi sensore, rilevamento sensore automatico</li><li> Intervallo di misura e unità dei sensori collegati rilevati automaticamente</li><li> Tara dei canali di misura individuale</li><li> Visualizzazione del valore misurato attuale</li><li> Visualizzazione della differenza (canale A–B)</li><li>Misurazione del valore min. o max. con funzione reset</li><li> Supporto alla messa a punto per pressostati meccanici e interruttori termostatici</li></ul></div>
Categoria prodotto
<div>I pressostati elettronici offrono molti vantaggi rispetto ai pressostati meccanici e ai manometri a contatto. Le loro caratteristiche di rilievo includono una grande accuratezza, assenza di usura, stabilità sul lungo periodo, semplicità di funzionamento e un numero elevato di cicli di commutazione.</div><div><p>Serie</p><p>Nessuna visualizzazione del valore misurato</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, per idraulica mobile e fissa, messa a punto in stabilimento o programmabile,<br /> A seconda della versione per atmosfere esplosive con approvazione ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti, messa a punto in stabilimento,<br /> Con approvazione di tipo ECE per veicoli su strada, come opzione con interfaccia IO-Link</li><li> EDS 820 con interfaccia IO-Link</li><li> EDS 710, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti, design estremamente compatto, messa a punto in stabilimento</li><li> EDS 410, per applicazioni in serie, messa a punto in stabilimento, o programmabile<br /></li></ul><p> Con visualizzazione del valore misurato</p><ul><li>EDS 8000, navigazione a menu secondo VDMA, 1 o 2 uscite di commutazione transistor PNP,<br /> display digitale a 4 cifre, visualizzazione della commutazione multicolore, classe di protezione IP 67</li><li>EDS 3000, può essere ruotato nell'asse longitudinale e display, display LED a 4 cifre, visualizzazione in bar, psi<br /> o MPa, regolabile tramite pulsante, a seconda della versione<br /> - Conformità Desina<br /> - Con membrana frontale</li><li>EDS 300, display LED a 3 cifre, regolabile tramite tastierino</li><li>EDS 300, per la costruzione di imbarcazioni e offshore con l'approvazione di<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, manometro o dispositivo per l'installazione sul pannello frontale, display LED a 4 cifre,<br /> 2 uscite relè, regolabili tramite tastierino</li><li> EDS 1700, 4 uscite relè, display LED a 4 cifre, molte funzioni aggiuntive,<br /> Regolazione tramite tastierino</li></ul><p>Tecnologia</p><ul><li> Estensimetro a film spesso su membrana ceramica (campo di taratura basso)</li><li> Estensimetro a film sottile su membrana in acciaio inox (campo di taratura basso e alto)</li></ul><p>Campi di taratura standard</p><ul><li> pressione relativa da 0 a 1 e da 0 a 600 / 1000 bar, a seconda della versione</li><li>Pressione assoluta fino a 2.5 bar</li><li> Calibrazione anche in PSI e MPa</li><li>Altri campi di taratura e calibrazione speciale a richiesta</li></ul></div>
20
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Noi utilizziamo il nostro know how per assistervi nelle varie sfide che affrontano le vostre servopresse e presse meccaniche. Affidabile, innovativo e personalizzato – HYDAC vi offre un pacchetto di prodotti e servizi completo con soluzioni su misura ...
Lavoriamo con voi per superare le sfide nell'industria marittima e navale. Che si tratti di condizioni ambientali offshore estreme, di atmosfere a rischio di esplosione o sottomarine – HYDAC supporta i produttori di sistemi, i cantieri navali e le so ...
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
Le funzioni di assistenza rendono il tuo lavoro più intuitivo, preciso e, soprattutto, sicuro. HYDAC fornisce l'architettura di sistema ottimale per le tua macchina mobile. Dall'integrazione di vari sistemi di assistenza all'automazione: le soluzioni ...
Le macchine mobili sono tanto varie quanto i requisiti che devono soddisfare. I nostri esperti HYDAC vi forniscono le soluzioni giuste per questo settore – grazie ai nostri collaudati componenti di sistema siamo in grado di lavorare in modo trasparen ...
Per decenni HYDAC è stata un fornitore affermato nell'industria ferroviaria e parla la vostra lingua quando siete alla ricerca di soluzioni di prodotto che soddisfino tutte le direttive del settore ferroviario. Tecnologia ferroviaria I requisiti spec ...
Che si tratti di presse ceramiche, torchi, presse stampatrici o filatoi e macchine di piegatura lamiera, i requisiti per le presse idrauliche e le macchine per la formatura nel campo del funzionamento sostenibile sono in costante aumento. Noi stiamo ...
Tecnologia di azionamento ottimale per il vostro pacchetto completo "senza pensieri": fatevi consigliare ora e trovate la vostra soluzione di azionamento a velocità controllata su misura.
Contattateci adesso Dispersione di potenza ridotta al minimo g ...
74
Risultati
nella categoria
Download
RSM10121 Counterbalance Valve
Tecnologia di comando idraulico e meccanico
Valvole
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.03 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Tecnologia di comando idraulico e meccanico
Valvole
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(492 KB)
SD10120 Needle Valve
Tecnologia di comando idraulico e meccanico
Valvole
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(227 KB)
RPER 06 Single Check Valve
Tecnologia di comando idraulico e meccanico
Valvole
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(415 KB)
RSM16121 Counter Balance Valve
Tecnologia di comando idraulico e meccanico
Valvole
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(518 KB)
RSM12121 Counter Balance Valve
Tecnologia di comando idraulico e meccanico
Valvole
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(504 KB)
DMM10121 Pressure Reducing Valves
Tecnologia di comando idraulico e meccanico
Valvole
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(340 KB)
VP-RP10 Check Valve
Tecnologia di comando idraulico e meccanico
Valvole
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(325 KB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center