最新の建設機械と採掘車両に求められるもの HYDACはお客様のご要望に完璧に合わせたシステムを提供
エネルギー効率
燃料価格の上昇、規制の強化、持続可能なソリューションの推進により、建設機械や採掘車両に対する要求が高まっています。最も要求が寄せられているのはエネルギー効率です。エネルギー効率を最適化するには、革新的なシステムとエンジニアリングの統合的アプローチが欠かせません。HYDACは、長期的な運用コストの削減を可能にする包括的なソリューションを提供します。
持続可能性
私たちの環境は、特に町や都市部で汚染されています。人と環境を守るため、HYDACはより厳格化された排ガス規制をクリアするように設計されたシステムを開発しています。例えば、弊社ではエレクトロモビリティや水素のソリューションを活用しています。そしてこれを実現する際に、生産性について妥協することはありません。弊社は高性能と高エネルギー効率の両方を実現する制御・駆動ソリューションを提供します。
機械稼働率
複雑化が進み、モバイル式機械の生産性に対する要求が高まる中、特に注目されているのが「運用能力の最大化」です。故障や予定外のダウンタイムにはコストがかかるため、この点が重視されています。HYDACで計画の確実性を高めましょう。効果的な燃料フィルトレーションとインテリジェントな状態監視により、機械の稼働率を向上させることができます。状態監視と予知メンテナンスのエキスパートである弊社は、お客様の流体とコンポーネントの耐用年数を延ばします。
お客様の課題 – 弊社のソリューション包括的なソリューションを提供する開発パートナー
弊社は、お客様とともに次世代の建設機械や採掘車両を開発します。弊社は開発パートナーとして、複雑さを軽減するためにお客様をサポートし、市場の競合他社との差別化をできるようにします。弊社が目標とするのは、課題やトレンドからカスタムソリューションを生み出すことです。
以下のようなトレンドや課題に対するソリューションをお探しですか?でしたらHYDACの主要なトピックをご覧ください!
エレクトロモビリティ
アシストシステムと自動化
システムエレクトロニクス
ジョイスティックのステアリング
HYDACは、油圧比例制御バルブにより、精密なジョイスティックステアリングを実現します。システムは機械式・油圧式ステアリングシステムと並行して使用することができ、スイッチによる起動も可能です。モジュラー式の設計により、HYDACジョイスティックステアリングは、新規または既存の車両構造に簡単に組み込むことができます。工事現場、会社敷地内、フィールドなどで、弊社の快適で使いやすいステアリングシステムをご利用ください。
サスペンション
快適性と安全性は、日々、長時間の作業を行う機械オペレーターにとって特に重要な要素です。このために、HYDACはお客様に合わせたソリューションを提供します。弊社のサスペンションシステムは、地面の凹凸を補正し、ドライバーへの振動負荷を軽減し、走行安定性を向上させることができます。HYDACのエキスパートが、お客様のご要望に応じた最適なソリューションをご提案します。HYDACはシステムの専門知識とエンジニアリングのノウハウを活用し、お客様のニーズに完璧に合わせたサスペンションシステムを提供します。
あらゆる要求に応える最適なサスペンションシステム - 製品範囲を確認
HYDACアクセルサスペンション
あらゆる車種に最適なサスペンション:高度に統合されたHYDACコンポーネントのおかげで、弊社のすぐに設置可能なソリューションは、お客様の機械に合わせて正確に構成することができます。弊社は、スマートセンサーによるインテリジェント制御、およびソフトウェアとディスプレイによるパラメータ設定機能を提供します。負荷に左右されない快適な走行を実現します。
HYDACキャブサスペンション
HYDACのコンパクトなハイドロニューマチックキャブサスペンションは、キャブをシャシーから切り離すことで、機械オペレーターの縦揺れや横揺れを最小限に抑えます。インテリジェントなサスペンションストラットは、走行状況に応じて減衰力を調整します。これにより、走行快適性が向上し、安全な機械操作が可能になります。
HYDACブームサスペンション
縦揺れの低減:安全なハンドリングのために、HYDACはあらゆるサイズとバージョンのブームサスペンションのためのソリューションを提供します。弊社の実証済みのシステムは、ステアリング挙動の安定化、ハンドリング性能の向上、機械的ストレスの低減を可能にします。つまり、摩耗やダウンタイムを減らし、コストを節約することができるのです。
機械制御
狭い作業スペースや環境条件の変化への対応などに見られるように、建設・採掘用車両に求められるのは、安全で信頼性の高い運転だけではありません。決定的な競争力を生み出すのは、シンプルな操作性と高精度の両立です。HYDACは、生産性を向上させるために、省スペースでエネルギー効率の良い機械制御を実現します。弊社のモジュラー式設計により、お客様の機械要件に合わせた標準化されたモジュラーシステムが可能になります。HMIやコントローラーなどの適切な電子機器から、電気・油圧の駆動・制御技術、さらにはセンサーやソフトウェアまで、制御に関わる一連の要素をすべて提供しております。
HYDAC機械制御 - 建設機械や採掘車両のための革新的なシステム
HYDACメイン制御
特にモバイルアプリケーションでは、様々なアクチュエーターが並列動作します。弊社はメイン制御バルブを幅広く取り揃えており、機械操作の簡素化と生産性の向上を実現します。精密制御範囲が広いので、最大10個の機能を同時に最大限の精度で制御することができます。効率的な機械制御と最大限の成果を得るために、弊社のバルブ技術は特定の機能に合わせて最適化することができます。
HYDACパイロット制御
革新的なバルブ技術:HYDACパイロットバルブは、ヒステリシスと漏れが少なく、高い再現性を備えています。精密なHYDACパイロット制御により、信号のわずかな変化にも正確な応答動作が可能になり、その結果、機械の応答も正確になります。弊社の幅広い製品範囲をぜひご利用ください。フィルタ、アキュムレータ、センサーと組み合わせて拡張し、パイロット制御システムを構成します。
HYDACファン制御
駆動モーターの公称電力のかなりの割合がファン駆動だけで占められているため、クーラーと関連するファン制御を適切に選択することがより重要になります。弊社のエキスパートは、お客様の要件に合わせた低燃費のファン制御や、効率向上と排出量削減のための包括的な熱管理ソリューションを提供することができます。
追加回路のための油圧制御
アタッチメントを使用することで、機械の汎用性と効率性を高めることができます。ますます多くの土木機械が、多機能な装備を搭載するようになっています。そのため、建設機械には追加の油圧回路やクイックチェンジシステムを装備する必要があります。HYDACと共に、ツール管理の基盤を構築できます。柔軟な追加回路を構成するための制御バルブから、クイックチェンジシステムを制御するための別個のタンクリターンラインと組み合わせた個別の圧力保護まで対応します。お客様の最適なソリューションについて、弊社のエキスパートにご相談ください。
タンク最適化
お客様のご要望に完璧に合わせたフィルトレーションコンセプトにより、タンクの容積を最大で30~40%削減することができます。また、効率を妥協する必要はありません。HYDACは、脱気性能が向上し、完璧な空気分離機能を備えた小型タンク用のフィルトレーションソリューションを開発し、すべてお客様の要件に合わせて提供します。これにより、機械設計の自由度が大幅に向上し、材料使用量とオイル量が減り、サービス時のアクセスが簡単かつ便利になります。
ディーゼル保護
採掘機械や建設機械などの生産性を重視する業界では、性能、信頼性、低運用コストなどの要素が非常に重要です。これらの課題を解決するのが、効果的な燃料フィルトレーションです。このような理由から、生産から使用にいたるまで、HYDACはプロセスの各段階において最適な流体監視と調整を行うための特定の製品を提供します。これにより、輸送ルート全体において最高レベルのディーゼル品質が確保されます。