ねじりフレキシブルカップリング
軸方向、ラジアル方向、角度方向の変位補償
- ねじりフレキシブル
- 振動抑制
- アキシャルプラグイン
- フェイルセーフ
- メンテナンスフリー
- ハブ材質:アルミニウム (Al) 、鋳鉄 (GG/GGG) 、焼結金属 (Si) 、スチール (ST)
- 高品質ポリウレタン製カップリングスプロケット
- カップリングサイズ19~125 (モータ取付サイズ56~315) を用意
- 注記:BERARMA社製ポンプには使用できません
SKU
さらに
GP_1000422049
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
ねじりフレキシブルカップリング
|
Kupplung 42/55-55/22,22F
材料番号 3007085
|
|
||||
|
Kupplung 19/24-19x37/16
材料番号 3009267
|
|
||||
|
Kupplung 48/60-60/38,07C
材料番号 3009915
|
|
||||
|
Kupplung 75/90-80x110/A45x41 DIN5482
材料番号 3010998
|
|
||||
|
Kupplung 42/55-48x75/TN3
材料番号 3014674
|
|
||||
|
Kupplung 42/55-48X110/N35x2x16x9G DIN548
材料番号 3014835
|
|
||||
|
Kupplung 55-55/48
材料番号 3015536
|
|
||||
|
Kupplung 48/60-60/31,75 K
材料番号 3016740
|
|
||||
|
Kupplung 75-75/63
材料番号 3017255
|
|
||||
|
Kupplung 38/45-42/25 Alu
材料番号 3017476
|
|
||||
|
Kupplung 24/28-28x50/TN2B ALU
材料番号 3017653
|
|
||||
|
Kupplung 42/55-48/TN3
材料番号 3017901
|
|
||||
|
Kupplung 55/70-65/38,1 C
材料番号 3021136
|
|
||||
|
Kupplung 24-24/24
材料番号 3021648
|
|
||||
|
Kupplung 24/28-28/17
材料番号 3021874
|
|
||||
|
Kupplung 19/24-24/22.22 G
材料番号 3022254
|
|
||||
|
Kupplung 42/55-48/SAE-12/24-Z14
材料番号 3022519
|
|
||||
|
Kupplung 19/24-24/TN1 Alu
材料番号 3022566
|
|
||||
|
Kupplung 24/28-28/TN1 Alu
材料番号 3022567
|
|
||||
|
Kupplung 24/28-28/TN2A Alu
材料番号 3022569
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Bell Housings Accessories
製品カタログ
JA
(0 MB)
Bell Housings Accessories
製品カタログ
EN
(0 MB)