シリンダ

シリンダ

シリンダーは、機械構造における重要な駆動要素です。
シリンダーは、機械構造における重要な駆動要素です。その応用分野は多岐にわたります。特殊用途の機械建設や橋上げ用シリンダーから、発電所の安全作動機能まで幅広く対応する定置型。クレーンテレスコープ式から農業用まで、移動可能。多くの場合、極端な条件、高負荷、および長い耐用年数で作業します。

私たちは、豊富な経験とHZ油圧シリンダーとHEZ電気シリンダーの幅広い製品範囲に支えられて、これらの課題に熱心に取り組んでいます。また、エネルギー効率、重量の最適化、耐用年数、メンテナンス、システム全体の収益性に重点を置き、お客様固有の要件も考慮します。

HYDAC油圧ユニットとKineSysドライブソリューションの組み合わせで、完全なシステムソリューションを提供することができます。その上で、センサーシステムを統合したり、取り付けたりして、リニアの位置、圧力、力などの情報をコントローラーに送ることが可能になります。コントローラとそれに対応する駆動システムを組み合わせることで、オープンループまたはクローズドループ制御でシリンダを動作させることができます。豊富な製品群に加え、ワールドワイドなサービスも提供しています。

油圧シリンダ

直径1000mm、ストローク12mまでの標準品
 高い力密度、p<1000
 高いダイナミック度
 ロバスト技術
 エンドポジション・ダンピング付き
 適応性に優れたインテリジェントなバルブ技術を使用
 その他の寸法はお問い合わせください

電動シリンダ

標準範囲:調整力最大25kN(ダイナミック)、ストローク最大2m
 コンパクトなドライブユニット
 セルフロックが可能
 高い環境適合性
 高いポジショニング精度

続きを読む 表示を減らす
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
製品カタログ JA

(2.11 MB)

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
製品カタログ EN

(2.11 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
製品カタログ JA

(0 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
製品カタログ EN

(0 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
製品カタログ JA

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
製品カタログ EN

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
製品カタログ JA

(1.29 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
製品カタログ EN

(1.29 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
製品カタログ JA

(3.88 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
製品カタログ EN

(3.88 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
製品カタログ JA

(6.16 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
製品カタログ EN

(6.16 MB)