ディーセル燃料フィルタ

ディーセル燃料フィルタ

排出ガス規制により、ディーゼル燃料の規格はさらに厳しくなっています。その結果、サプライヤーは燃料の汚染と水分含有量の減少を確実に保証することが求められます。また、バイオ燃料の比率が高まることで、既存のシステムにディーゼル空調システムを導入する必要があるという効果もあります。

この要件を満たすためには、機械に使用する直前にディーゼルを調整するだけでは不十分なのです。製油所での生産から最終消費者までの輸送チェーンの各段階で、燃料をフィルタリングし、脱水する必要があるのです。
高い品質要求に応えるためには、粒子汚染と水分含有量をモニターすることが不可欠です。
確かなデザインで革新的なソリューションを提供します。

過酷な条件下で運転される移動機械および車両のための第一の選択としてお選びください。HYDAC Diesel PreCareおよびHYDAC Diesel MainCare。車両をスムーズに走らせ、エンジンのすべてのコンポーネントを損傷から守るために、ディーゼル燃料の最適なコンディショニングは特に重要です。新しいDiesel PreCareとDiesel MainCareプログラムにより、HYDACはディーゼルフィルタリングのトレンドを生み出すシステムを提供し、自動車メーカーとオペレーターを業務の中断、ダウンタイム、早期のサービスコールから保護します。

機械に搭載する少量のディーゼルに対応する車載用製品に加え、大流量に対応する製品も用意しています。これは、異なる貯蔵所間の輸送、給油所、エンジンへの移し替えの際に使用されます。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Heavy Diesel Engines Fluid Management
製品カタログ JA

(6.71 MB)

Heavy Diesel Engines Fluid Management
製品カタログ EN

(6.71 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
製品カタログ JA

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
製品カタログ EN

(4.32 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
製品カタログ JA

(0 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
製品カタログ EN

(0 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
製品カタログ JA

(3.03 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
製品カタログ EN

(3.03 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ JA

(0 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ EN

(0 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ JA

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ EN

(1.1 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
製品カタログ JA

(2.57 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
製品カタログ EN

(2.57 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
製品カタログ JA

(4.4 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
製品カタログ EN

(4.4 MB)