3ウェイおよび4ウェイボール バルブ
フローを確実に分配・遮断する
HYDAC3ウェイおよび4ウェイボールバルブ。
多数のネジ付きポートを用意しており、またサブプレート取り付け式も可能です。
ボールエレメントの穴のバリエーションが豊富なため、媒体配分の選択肢が無限に広がります。
ほぼすべてのアプリケーションや媒体に対応できるよう、最適な接続具を提案いたします。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
商品概要
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ボール弁 DN04〜DN200
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.38 MB)
Ball Valves DN04 – DN200
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.69 MB)