'コンポーネント分析設備' の検索結果
2
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
より効率的に、より安全に、よりスマートに : HYDACは未来の移動式作業機械のためのコンポーネントとシステムを既に開発しているのです。なぜなら、当社のエンジニアは、エレクトロハイドロリックの長年の専門知識と包括的なアプリケーションの知識を兼ね備えているからです。このようにして、当社はお客様の機械の可能性を認識し、お客様固有の製品から全体的な産業ソリューションまで、お客様のカスタムフィットアプリケーションを開発します。有能な開発パートナーとして、当社はプロジェクトのあらゆる局面で、透明性をもってお客様に寄り添います。量産開始後も、HYDACは信頼できるコンタクトパートナーとして頼りになる存在です。 <br />インテリジェントなクローズドループ技術と組み合わせた油圧機器 : 標準化され、事前に開発されたソリューションに加えて、当社のポートフォリオは、お客様の時間を節約するためにお客様のマシンにパラメータを設定し、また、お客様の車のための個々の完全なシステムも含みます。お客様のリスク分析に合わせ、当社のソリューションは認証可能であり、最高の機能安全要件を満たしています。効率的なシステム設計、シミュレーションモデルやテストベンチによる検証、現場でのフィールドテストやホールテストにより、常に信頼のおけるHYDACクオリティを提供します。 <br />HYDACと一緒に未来の技術を導入し、機械の性能を向上させ、最大限の柔軟性を備えたコンパクトなシステムにお任せください。建設機械、農業機械、林業機械、自治体用機械、リフティングマシン、マテリアルハンドリングマシンなど、当社の製品ラインナップの詳細をご覧ください。<br />
モジュール
<div><p>用意されているバージョン:<br /> 標準、SMARTセンサー用シーケンシャルアナログ入力付き</p></div><div><p>HDA 5500シリーズのデジタルディスプレイユニットは、マイクロプロセッサー制御の表示・監視ユニットで、スイッチパネルへの取り付けを想定しています。 最大3個のアナログ入力と1個のアナログ出力(4~20 mAまたは0~ 10V)および最大4個のリレースイッチング出力を利用できます。アナログ入力信号は、ユーザーが選択した設定にしたがって表示されます。各スイッチング出力は、いずれかの出力に割り当てるか、入力1と2の差に割り当てることができます。PT100温度プローブを1個直接接続することができます。さらに、オプションで周波数測定も可能です。例えば、回転コンポーネントの毎分回転数を測定するためのHDS 1000(HYDAC毎分回転数プローブ)を使用することができます。 バージョンによっては、SMARTセンサー(いわゆる状態監視センサー)を取り付けるオプションもあります。SMARTセンサーは、複数の異なる測定変数を出力することができるHYDACのセンサーシリーズです。 </p><ul><li> アナログ信号のデジタル表示 </li><li>鮮明な4桁7セグメントLEDディスプレイ</li><li>最大3個のアナログ入力(4~20 mA、0~10 Vまたは0~ 5 V)</li><li> 精度 ± 0.5 %</li><li> 差分測定可能</li><li> アナログ出力(4~20 mAまたは0~10 V)</li><li>最大4個のリレースイッチング出力</li><li>RS 232インターフェース</li><li> 供給電圧12~32 V DCまたは85~265 V AC 50 / 60 Hz</li><li> オプションでPT100センサー入力または周波数入力を装備</li></ul></div>
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
他の記事を見る: 製紙工場では、油中の水分は重大なリスク要因であり、短期的にも長期的にもかなりのコストがかかります。ほとんどの場合、製紙プロセス、フェルト洗浄、スチームヘッドの漏れ、乾燥フード (ゼロシフト) の不規則性などから、水分が侵入する結果となっています。持続可能性や省資源といったトレンドから、コストのかかる分離が求められることが多い一方で、フィルタ寿命が非常に短い、フィルタエレメントの摩耗が激しい、オイル交換を何度も行う、といったことも大きな経済的負担となっています。
そのため、効率 ...
他のマガジン記事を読む 規格に準拠したソリューションの導入を支援するパートナーをお探しですか?当社は、訓練を受けた従業員の専門知識と長年の経験を活用し、お客様をサポートいたします。当社は問題の分析、設計、ソリューションの文書化でお客様をサポートし、設置および試運転後も広範なサービスポートフォリオを提供いたします。
お問い合わせ先 HYDACは最も安全性を高める製品をお客様に提供 爆発から保護し、怪我や死亡事故を防ぐために、さまざまな技術的および組織的な対策を講じることができます。この目的のため ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ