タンクセット
システムソリューションのプロバイダーとして、HYDACは流体動力システムの機能、強化、改造、装備、最適化、メンテナンス、迅速かつ決定的な設置に必要なすべての付属品を供給しています。
納入品:
- タンク (アルミニウム製)
- タンク用脚部 (アルミニウム製)
- エンドキャップシール
- リターンラインフィルタ、ブリーザフィルタ、ベルハウジングのために用意されたエンドキャップ
- リターンラインフィルタ RF
- ブリーザフィルタ BFP
- 付属のコンポーネントをすべて取り付けるためのネジセット一式
6.5 lから70 lまでのサイズを用意。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
商品概要
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Tankset
製品カタログ
JA
(0 MB)
Tankset
製品カタログ
EN
(0 MB)