圧力スイッチ
電子式圧力スイッチには、機械式圧力スイッチや接触式圧力ゲージと比較して、多くの利点があります。高精度で、磨耗が生じず、長期的な安定性があり、操作しやすく、スイッチング回数が多いなどの優れた特徴があります。
シリーズ
測定値表示なし
- EDS 4000、モバイル式および定置式油圧機器用、工場出荷時に設定済みまたはプログラム可能、
バージョンに応じて、爆発性雰囲気用にATEX、CSA、IECEx認証あり - EDS 810、産業およびモバイル分野の大量アプリケーション用、工場出荷時設定済み、
道路車両用のECE型式認証あり、オプションでIO-Linkインターフェース装備 - EDS 820はIO-Linkインターフェースを装備
- EDS 710、設置スペースが狭い産業やモバイル分野での大量アプリケーション用、超小型、コンパクト設計、工場出荷時設定済み
- EDS 410、大量アプリケーション用、工場出荷時設定済み、またはプログラム可能
測定値表示あり
- EDS 8000、VDMAへのメニューナビゲーション、1個または2個のPNPトランジスタースイッチング出力、
4桁のデジタルディスプレイ、マルチカラースイッチディスプレイ、保護等級IP 67 - EDS 3000、縦軸とディスプレイで回転可能、4桁のLEDディスプレイ、bar、psi
またはMPaで表示、ボタンで調整可能、バージョンに応じて
- Desina準拠
- フロントメンブレン装備 - EDS 300、3桁のLED表示、キーパッドで調整可能
- EDS 300、造船およびオフショアアプリケーション用に以下の団体による承認あり:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - EDS 601、圧力ゲージまたはフロントパネル設置用装置、4桁のLEDディスプレイ、
2個のリレー出力、キーパッドで調整可能 - EDS 1700、4個のリレー出力、4桁のLEDディスプレイ、多くの追加機能、
キーパッドで調整可能
技術
- セラミックメンブレン上の厚層ひずみゲージ(低設定範囲)
- ステンレススチールメンブレン上の薄層ひずみゲージ(低および高設定範囲)
標準設定範囲
- 0~1および0~600 / 1000 barの相対圧力、バージョンに応じて異なる
- 最大2.5 barの絶対圧力
- PSIとMPaでも校正可能
- ご要望に応じて他の設定範囲と特殊な校正にも対応
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット