タンク最適化プラットフォーム 省スペース。軽量化。コストの節約。

HYDACならばコストとエネルギーの節約が可能です。モバイル式機械や様々な産業アプリケーションのためにタンクとスペースを最適化する革新的なHYDACのソリューションを提供します。

HYDAC Air-X技術 - 省スペースとCO2削減のためのソリューションHYDACの技術によるコストとエネルギーの節約

既存のすべてのタンクシステムにおいて、タンクサイズの最適化と削減のポテンシャルを見つけます。

  • タンクサイズを30~40%最適化
  • 簡素化と材料使用量の削減によるコスト削減
  • CO2 削減
  • 機械の稼働率を向上
  • HYDACの純正製品が持つ品質

弊社のスペシャリストが持つ幅広い専門知識、HYDAC FluidCareCenter®でのカスタマイズされた試験台やシミュレーションのような専門的なツール、現場での測定サービスをご利用ください。

モバイル式機械へのアプリケーション例

ショベルカー

数量: 20,000

元のタンクサイズ: 150 L


 機械につき合計
オイル50 L1,000,000 L
スチール14 kg280 トン
コスト* (オイル + スチール)€59.80€1,196,000
CO2 (オイル + スチール)241.4 kg CO24,828 トン CO2


*) オイルはリットルあたり1ユーロ、 スチールはキログラムあたり0.7ユーロ

ホイールローダー

数量: 5,000

元のタンクサイズ: 104 L


 機械につき合計
オイル24 L120,000 L
スチール7.5 kg37.5 トン
コスト* (オイル + スチール)€29.25€146,000
CO2 (オイル + スチール)117.1 kg CO2585 トン CO2


*) オイルはリットルあたり1ユーロ、 スチールはキログラムあたり0.7ユーロ

固定式システムのアプリケーション例

油圧式プレス

数量: 1

元のタンクサイズ: 8,600 L


 合計
オイル5,000 L
スチール389 kg
コスト* (オイル + スチール)€7,780
CO2 (オイル + スチール)22.8 トン CO2


*) オイルはリットルあたり1.5ユーロ、 スチールはキログラムあたり0.7ユーロ

プラスチック射出成形機

数量: 10

元のタンクサイズ: 720 L


 機械につき合計
オイル480 L4,800 L
スチール400 kg4 トン
コスト* (オイル + スチール)€1,720€17,720
CO2 (オイル + スチール)2.8 トン CO228 トン CO2


*) オイルはリットルあたり3ユーロ、 スチールはキログラムあたり0.7ユーロ

HYDAC Air-X技術により大幅なタンクサイズ削減を実現

タンクのサイズを削減するために、システムには完璧な空気分離が必要です。これを実現するには、タンクに最適な濾過戦略を組み合わせることが欠かせません。弊社の革新的なAir-X技術は、システム内の空気分離を確実に最大化するため、次のような様々な機能を提供します。

  • 低速排出
  • タンク内のオイル乱流を低減
  • タンク内のオイルを均一に混合
  • 下からの流入の場合、油面より上の出口が可能
  • 組み込まれている脱気窓で気泡を合体させ、分離を迅速化

Air-X技術を使うことによってのみ、よりコンパクトな寸法のタンクを作ることができ、さらに空気分離も改善できます。これについては次の実演ビデオをご覧ください。

Air-X技術を使用するメリット:

設置スペースの削減

追加のスペース

タンクの小型化により実現 

コストの削減

OEMのコスト低減

オイルとスチールの量を減らし、パイプ接続とネジ接続を少なくすることで実現

軽量化

エンドユーザーのコスト低減

オイルの使用を減らし、オイルの交換間隔を長くすることで実現

資源保護

カーボンフットプリントと資源の利用を改善

製造で使用するオイルとスチールの量を減らすことで実現

機械

機械の信頼性を向上

空気分離を最大化し、腐食、オイル劣化の助長、キャビテーションの発生など、 
オイル内の空気によって発生する問題を回避することで実現

HYDACは幅広いサービスとカスタマーサービスを提供 Air-Xの革新的な技術に加え、次のような幅広いコンサルティングとサービスを提供しています。

シミュレーション

コンピュータ支援によるシステムの最適化のための様々なシミュレーションを提供します。これには以下のシミュレーションが含まれます:

  • 流量
  • 脱気
  • 水はね

ラボテストとフィールドテスト

ラボラトリーでのタンクシステムの実験的テストや、現場の機械での直接テストも行っています。そのために、弊社は独自に開発した空気量センサーを使用しています。

個別のコンサルティング

弊社の開発センターであるHYDAC FluidCareCenter®では、弊社のフィルターに関する専門知識とアプリケーションについての知識、および「オイル中の空気」というテーマにおける豊富な経験を蓄積しています。タンクの最適化について、弊社のエキスパートによる個別のコンサルティングをぜひご利用ください。

ダウンロード

個別のご相談日を取り決めますか?

ご相談日を取り決める