하이닥이 레트로핏 솔루션으로 오일 컨디셔닝과 여과를 향상하여 선박 산업의 중량급 디젤 엔진을 최적화하는 방법을 알아보세요!
하이닥 - 선박 산업을 위한 맞춤형 레트로핏 솔루션을 제공하는 파트너. 여기서 자세히 알아보세요!
선박 기술을 위한 성공적인 레트로핏: 하이닥이 여과와 오일 컨디셔닝을 개선하여 대형 엔진을 최적화하는 방법을 알아보세요!하이닥 – 선박 산업을 위한 맞춤형 레트로핏 솔루션을 제공하는 파트너
선박 산업은 세계에서 가장 철저한 규제가 엄격한 산업 중 하나입니다. 선박과 승무원의 안전이 최우선이므로, 선박 설계와 운항에 적용되는 국제 규정은 매우 엄격합니다. 배기가스 저감은 이러한 규정의 핵심 요소이며, 이는 특히 대형 디젤 엔진에 영향을 미칩니다. 최근 몇 년간 선박 엔진 배기가스 배출량에 적용되는 요건은 지속적으로 강화되었습니다. 유엔 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)는 2016년에 발효된 티어 3 등급 표준에 따라 질소산화물 과 황산화물과 같은 온실가스 배출에 더욱 엄격한 제한을 두고 있습니다. 따라서 선박 엔진 제조사들은 연료 소비와 배기가스 배출을 줄이기 위해 커먼레일 시스템을 사용하기 시작했습니다. 이로 인해 선박 엔진의 효율적인 유체 관리에 대한 새로운 요구 사항이 생겼습니다. 최첨단 대형 2행정 엔진에는 유압 시스템도 구비되어 있으며, 이러한 시스템이 고장 나면 기계가 완전히 멈출 수 있습니다. 그러나 대다수의 선박에는 하나의 메인 엔진만 있기 때문에 선박회사에서는 엔진 가용성을 가장 중요하게 취급합니다.
엔진 제조사는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 엔진을 지속적으로 발전시켜야 합니다. 즉, 엔진 제조사는 자사의 엔진이 최신 배기가스 배출 요건을 충족하는 동시에 안정적이고 경제적으로 작동하도록 해야 합니다. 이때 유압 필터, 특히 대형 엔진의 서보 오일과 함께 사용하는 필터와 같은 핵심 구성품이 중요한 역할을 합니다. 하이닥은 위에서 설명한 과제를 효과적으로 해결하기 위해 오일 컨디셔닝을 위한 다양한 여과 솔루션을 제공합니다. 여기서 이러한 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
사례 연구: 하이닥이 선박 산업의 중량급 디젤 엔진을 최적화하는 방법
1년 전 한 선박회사가 문제 해결을 위해 하이닥에 도움을 요청했습니다. 선박회사가 이용 중인 경쟁사의 유압 구성품이 메인 엔진의 오염물 유입과 부적절한 유압 오일 컨디셔닝으로 인해 원하는 만큼의 서비스 수명에 미치지 못한다는 것이었습니다. 이 때문에 2행정 메인 엔진의 고장 위험이 높아서 유압 시스템의 유지보수 횟수가 증가하고 비용이 높아지는 상황이었습니다.
해당 경쟁사는 이 애플리케이션에 순수 보호 필터 기능만 있는 6µm 오일 필터 1개만을 사용하고 있었지만, 하이닥은 필터 카트리지를 통해 자동 오염 배출 기능이 있는 3µm 여과 솔루션을 고객에게 제안했습니다. 하이닥은 슬러지 처리 장치(STU, Sludge Treatment Unit)라고 하는 필터 카트리지를 하이닥 오일 필터의 백 플러시 라인에 삽입했습니다. 이 솔루션은 필터 카트리지를 통해 최적의 오일 컨디셔닝을 가능하게 하는 동시에 엔진을 더 잘 보호합니다. 또한 ISO 4406에 따라 서보 오일(XX/16/13) 사양을 엔진 제조사 권장사항 이하로 유지해야 했습니다. 더불어 고객은 연료 분사 밸브 액추에이터(FIVA)와 유압 펌프의 서비스 수명을 연장하여 시스템 가용성을 높이는 동시에 엔진의 유지보수 비용과 선박 운항 비용을 절감하기를 원했습니다.
하이닥 솔루션: 중량급 디젤 엔진에 AutoFilt® RF9 레트로피팅
하이닥 AutoFilt®RF9의 차별점은 안정적인 매체 분리 기능을 갖춘 세계유일의 특허받은 수압식 백 플러싱 기술입니다.
하이닥 해양 디젤 발전 전문가들이 채택한 기술적 접근 방식은 엔진의 윤활유 회로를 하이닥 AutoFilt®RF9 시스템으로 최적화하는 것이었습니다. 하이닥의 전문가들은 첫 단계로 기존 시스템의 평가를 실시했으며, 그 결과를 바탕으로 기존 엔진 시스템에 하이닥 AutoFilt®RF9를 레트로피팅하기로 결정했습니다. 이 전략에서는 하이닥 AutoFilt®RF9를 3µm 필터 엘리먼트와 함께 사용하여 엔진의 유압 구성품을 보호하고, 윤활유 컨디셔닝을 위한 오염 트랩으로 슬러지 처리 장치(STU)와 미세 필터 엘리먼트를 함께 활용했습니다.
서보 오일용 하이닥 AutoFilt®RF9를 기존 시스템에 레트로피팅했습니다. 하이닥 CMU 데이터 기록 장치를 사용하여 시스템 매개변수를 체크했습니다. 하이닥 유체 관리 센터(FCC, Fluid Care Center)의 전문가들이 유압유 품질을 점검 및 평가했습니다. 마지막 단계로는 고객과 협업하여 모든 테스트 및 샘플 분석을 확인하고, 엔진 제조사의 최종 승인과 허가를 "승인 인증서" 와 함께 받았습니다.
결과
결과적으로 기존 시스템보다 더 효율적이고 안정적인 시스템을 구현할 수 있었습니다. 고객은 단 한 번의 성공적인 설치 이후 하이닥 AutoFilt®RF9 솔루션을 추가 주문했습니다. 더불어 해당 제조사의 국제적인 프랜차이즈 엔진 제조업체들도 자사의 유압 오일 회로에 하이닥 솔루션을 사용하기 시작했습니다. 서보 오일용 하이닥 AutoFilt®RF9는 레트로핏뿐 아니라 신규 시스템에도 사용할 수 있습니다. 보호 필터와 오일 컨디셔닝 기능이 결합된 종합적인 설계로 유지보수 비용을 최소화하고 오일 품질을 향상할 수 있습니다.
하나의 시스템에 결합된 탄탄한 여과 기술과 고효율 백 플러싱으로 새로운 이점을 누릴 수 있습니다. 하이닥은 유압 장치, 시스템 및 유체 공학 분야에서 60년의 이력을 쌓아왔습니다. 하이닥의 전문성을 직접 체험해 보세요.