효율적인 여과 솔루션으로 수력발전소 최적화
하이닥 - 수력발전소를 위한 탄탄한 맞춤형 여과 솔루션을 제공하는 파트너
효율적인 여과 솔루션으로 수력발전소 최적화하이닥 - 수력발전소를 위한 탄탄한 맞춤형 여과 솔루션을 제공하는 파트너
특히 신흥 시장에서의 산업화 증가로 인해 에너지 요건이 지속적으로 강화되고 있습니다. 소규모 수력발전소는 수력발전소의 재생 가능한 에너지로 이러한 니즈를 충족하기에 특히 적합합니다. 이러한 발전소는 설치가 훨씬 더 쉬워서 더 신속하게 가동할 수 있습니다. 오늘날에는 유지보수가 쉬운 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 유형의 소규모 수력발전소는 전 세계적으로 운영 가능하기 때문입니다.
또한 수력발전소는 심한 강물 오염을 초래하는 폭우와 장맛비 등을 비롯한 모든 종류의 환경적 영향을 견딜 수 있어야 합니다. 따라서 작동을 보장하는 튼튼하고 효율적인 핵심 구성품과 기술이 필요합니다. 이에는 특히 냉각수와 공정 용수의 공급이 중요합니다.
하이닥 전문가의 도움을 받아 위에서 언급한 수력발전소의 요소를 최적화해보세요. 한 고객의 사례를 통해 수력발전소의 탄탄하고 유지보수 필요성이 낮은 여과 솔루션의 예를 보여드리겠습니다.
확실하고 효율적인 수력발전 에너지 활용하이닥은 수력발전소를 위한 최적의 공정 용수 여과 솔루션을 공급합니다.
고객은 하이닥 수력발전 전문가들에게 터빈이 장마철에도 많은 유지보수 없이 안전하게 작동되게 해 달라고 의뢰했습니다.
터빈, 발전기와 제어 장치를 포함한 수력발전소 일체를 제조하는 이 고객은 '소규모 수력발전소'라고도 하는 보다 작은 규모의 콤팩트 수력발전소에 전문화되어 있습니다. 이러한 소규모 수력발전소는 지역의 환경 조건과 작동 조건에 맞춤화해야 최고의 에너지 효율 수준을 달성할 수 있습니다.
해당 고객은 현재의 수력발전소 프로젝트 조건에 맞는 솔루션을 찾고 있었으며, 이에 하이닥은 상세한 시스템 구성과 설계를 제공했습니다. 하이닥 수력발전 전문가들은 고객과 긴밀하게 협업한 결과,수력 발전 축봉의 여과 최적화를 주된 목표로 정의했습니다. 물은 수압관이나 강에서 직접 유입되므로, 마모가 발생하지 않도록 세밀하게 여과해야 합니다.
전반적으로 고객은 단순한 개별 구성품 제조사가 아니라 기한 엄수 및 품질 준수가 가능한 시스템 공급업체를 찾고 있었습니다. 이를 통해 연락 파트너의 수를 줄일 수 있었습니다. 구체적으로 고객은 현재의 문제를 해결할 수 있는 물 여과 전문가를 찾고 있었습니다. 그 결과로 도출된 솔루션은 향후 모든 프로젝트에 적용되는 기준 개발로 이어졌습니다.
하이닥 솔루션:
ATF 필터 기술로 수력 터빈 축봉을 위한 최적의 공정 용수 여과
수력 터빈 축봉에 있어 최적의 공정 용수 여과가 특히 중요한 이유는 무엇일까요? 축봉은 물로 윤활되는 베어링으로서, 수력발전소의 코어를 구성합니다. 축봉은 깨끗한 공정 용수를 오염된 강물과 분리하는 데에도 사용됩니다.
전통적인 여과 솔루션은 강물을 필터에 통과시켜 축봉으로 유입하기 위한 물 펌프를 필요로 합니다. 이로 인해 필요한 에너지량과 사용되는 (전기) 구성품의 수가 늘어납니다. 필터가 오염되면 필터 교체를 위해 시스템 가동을 중단해야 하지만, 대신 중복 시스템으로 전환할 수도 있습니다. 단, 이는 수력발전소의 복잡성 및 운영 비용 증가를 초래합니다. 안전 또한 크게 작용합니다. 축봉에 전력이 공급되지 못하는 경우 크나큰 안전 위험이 발생하므로 수력발전소 전체의 가동을 중단해야 합니다.
하이닥의 목표는 수력 터빈 상류에 위치한 수압관의 물이 직접 축봉에 사용될 수 있도록 하는 최상의 문제 해결 방법을 제공하는 것이었습니다. 사이클론 필터 및 추가 필터 엘리먼트가 탑재된 당사의 ATF 필터야말로 이 목적에 가장 적합했습니다.
하이닥 ATF 필터를 사용하자 시스템에 추가적인 물 펌프를 사용할 필요가 없었습니다. 또한 '슬러지 제거' 라인이 필터 엘리먼트를 지속적으로 청소했습니다. 이를 통해 정화된 물이 축봉에 지속적으로 공급되어 간단하고 직관적으로 문제를 해결할 수 있었습니다.
결과
하이닥 ATF 여과 솔루션은 수력발전소 최적화에 크게 기여했습니다. 고객은 수압관에서 축봉에 직접 물을 공급하는 이 새로운 기술적 접근법에 즉시 설득되었습니다.
고객은 에너지 발전소에서 프로토타입을 성공적으로 테스트한 후 하이닥 제품의 기능과 당사의 전문성에 대한 확신을 얻었습니다. 이와 같은 성공을 거둔 후,하이닥의 솔루션은 상기 요건을 지닌 향후 모든 에너지 발전소 프로젝트의 기준으로 확립되었습니다.
하이닥은 축봉을 위한 ATF 물 여과 장치뿐 아니라 축봉 작동을 위한 벽면 패널, 윤활 시스템 및 폐쇄 냉각 회로용 물-글리콜 냉각 시스템도 공급했습니다.
하이닥 고객의 사례는 당사의 제품 솔루션 및 공학 전문 지식이 시스템의 효율성을 증대하는 동시에 예산을 절감한다는 사실을 보여줍니다. 지금 당사 업계 전문가와의 상담을 통해 시스템을 최적화하세요. 하이닥 전문가들이 최적의 여과 솔루션 및 공정 용수 여과를 위한 추가 구성 요소와 솔루션을 제공해 드립니다.