-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 420 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 5 |
Csatlakozás típusa | SAE karima |
Csatlakozás mérete | 50 |
Szennyeződésjelző | D=vizuális/elektromos |
Bypass | 6 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | L24=lámpa feszültsége 24V |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.66 MB)