DFF BH/HC 500 T L 10 A 1.0

Cikkszám
1250762
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
pmax [bar] 420
Szűrő anyaga BH/HC=Betamicron nagynyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa SAE karima
Csatlakozás mérete 50
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.66 MB)