RFL ON 951 D R 10 D 5.1 /-L24-33-SAK

Cikkszám
1250916
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
pmax [bar] 25
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa DIN karima
Csatlakozás mérete 100
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Bypass 3 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 33=bemenet/kimenet vezeték korr.

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFL Inline filter - cast version
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.33 MB)