-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Hőmérséklet eddig | 100 |
---|---|
Hőmérséklet ettől | -30 |
Csatlakozás mérete | G 3/4 |
Térfogat | 0,2 |
Szűrési minősítés | 10.00 |
Tömítés anyaga | Viton |
Bypass | Nincs bypass |
Egyéb jellemzők, szűrő | Lámpa 24V |
pmax [bar] | 315 |
Szűrő anyaga | BH/HC=Betamicron nagynyomás |
Szűrési minősítés | 10 |
Csatlakozás típusa | Speciális csatlakozás |
Csatlakozás mérete | Speciális méret |
Szennyeződésjelző | D=vizuális/elektromos |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | L24=lámpa feszültsége 24V |
Jóváhagyás | N |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.4 MB)