-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 5 |
Csatlakozás típusa | Speciális csatlakozás |
Csatlakozás mérete | Speciális méret |
Szennyeződésjelző | D=vizuális/elektromos |
Bypass | 6 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | LED=CI LED kijelzővel |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.59 MB)