DF ON 660 Q E 10 A 1.0

Cikkszám
1253036
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
pmax [bar] 315
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Speciális csatlakozás
Csatlakozás mérete Speciális méret
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.71 MB)