DFDK BH/HC 160 QLF 10 LZ 1.1 /-DB

Cikkszám
1253432
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
pmax [bar] 315
Szűrő anyaga BH/HC=Betamicron nagynyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Szennyeződésjelző LZ=vizuális/elektromos
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás L=golyó átállás L-alakú
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők DB=CI a Mercedes-Benz szerint

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.35 MB)