-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 10 |
Csatlakozás típusa | SAE karima |
Csatlakozás mérete | 90 |
Szennyeződésjelző | B=vizuális |
Bypass | 3 bar |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.81 MB)