-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 10 |
Csatlakozás típusa | SAE karima |
Csatlakozás mérete | 80 |
Szennyeződésjelző | C=elektromos kapcsoló |
Bypass | 3 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 33=bemenet/kimenet vezeték korr. |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFL Inline filter - cast version
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.33 MB)