RFD ON 1300 DAP 5 C 1.1

Cikkszám
1262091
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
pmax [bar] 25
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 5
Csatlakozás típusa SAE karima
Csatlakozás mérete 100
Szennyeződésjelző C=elektromos kapcsoló
Bypass 3 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás A=1 golyó átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFD Change-Over Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.01 MB)