-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Szűrő anyaga | ON=Optimicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 5 |
Csatlakozás típusa | SAE karima |
Csatlakozás mérete | 80 |
Szennyeződésjelző | A=nincs CI (csavaros dugó) |
Bypass | 3 bar |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Átállás | A=1 golyó átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFD Change-Over Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.01 MB)