DFDK W/HC 60 QLC 25 B 1.1

Cikkszám
1264483
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
pmax [bar] 315
Szűrő anyaga W/HC=rozsdamentes acél drótháló
Szűrési minősítés 25
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 3/4 col
Szennyeződésjelző B=vizuális
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás L=golyó átállás L-alakú
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.35 MB)