-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Szűrő anyaga | BH/HC=Betamicron nagynyomás |
Szűrési minősítés | 5 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1 1/2 col |
Szennyeződésjelző | A=nincs CI (csavaros dugó) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Átállás | L=golyó átállás L-alakú |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.35 MB)