RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED

Cikkszám
1265200
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
pmax [bar] 10
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 5
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 col
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Bypass 3 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők LED=CI LED kijelzővel

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.3 MB)