MF P 80 AGC 10 A 0.0

Cikkszám
1266829
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
pmax [bar] 8
Szűrő anyaga P=papír
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 3/4 col
Szennyeződésjelző A=nincs CI (csavaros dugó)
Bypass 1,7 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző