-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 3 |
Csatlakozás típusa | ISO karima |
Csatlakozás mérete | 64 |
Szennyeződésjelző | LZ=vizuális/elektromos |
Bypass | 3,5 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Egyéb jellemzők | BO=CI BMW-Opel szerint |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFN Tank Top Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.15 MB)