-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Szűrő anyaga | W/HC=rozsdamentes acél drótháló |
Szűrési minősítés | 100 |
Csatlakozás típusa | DIN karima |
Csatlakozás mérete | 100 |
Szennyeződésjelző | LE=vizuális/elektromos |
Bypass | 6 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | A=1 golyó átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | A5=válasznyomás CI 5 bar |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (cast)
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Termékbrosúra
HU
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Termékbrosúra
EN
(1.04 MB)