-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Szűrő anyaga | *PLEASE DELETE* |
Szűrési minősítés | 15 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | 1 1/4 col |
Szennyeződésjelző | W=nincs jelzőfurat |
Bypass | 2,5 bar |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | NR=anti-kavitációs szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra
HU
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra
EN
(5.25 MB)