RFLD ON 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

Cikkszám
1270023
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
pmax [bar] 16
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 5
Csatlakozás típusa DIN karima
Csatlakozás mérete 250
Szennyeződésjelző LZ=vizuális/elektromos
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás C=csappantyú átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők DB=CI a Mercedes-Benz szerint

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.98 MB)