MFD BN 160 AUF 10 F 1.0

Cikkszám
1271222
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
pmax [bar] 8
Szűrő anyaga BN=Betamicron kisnyomás
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 1/2 col
Szennyeződésjelző F=nyomáskapcsoló (abs. press.)
Bypass 1,7 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző