RFL ON 7800 C V 5 D 1.0 /-L24

Cikkszám
1271823
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
pmax [bar] 16
Szűrő anyaga ON=Optimicron kisnyomás
Szűrési minősítés 5
Csatlakozás típusa DIN karima
Csatlakozás mérete 150
Szennyeződésjelző D=vizuális/elektromos
Bypass 3 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők L24=lámpa feszültsége 24V

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RFL Inline filter - Welded version
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.46 MB)