RKM MM 151 BVE 15 F 1.0 /-NRF125

Cikkszám
1272849
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
pmax [bar] 10
Szűrő anyaga *KÉRJÜK, TÖRÖLJE*
Szűrési minősítés 15
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Szennyeződésjelző F=nyomáskapcsoló (abs. press.)
Bypass 2,5 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők NRF125=antikav. szűrő 125 µm

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra HU

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra EN

(5.25 MB)