FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Cikkszám
1275913
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
pmax [bar] 210
Szűrő anyaga BN/HC=Betamicron kisnyomás
Szűrési minősítés 6
Csatlakozás típusa ISO karima
Csatlakozás mérete 38
Szennyeződésjelző C=elektromos kapcsoló
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás D=csapdugó átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék HU

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék EN

(1.34 MB)