-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Szűrő anyaga | BN/HC=Betamicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 10 |
Csatlakozás típusa | ISO karima |
Csatlakozás mérete | 38 |
Szennyeződésjelző | LZ=vizuális/elektromos |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Átállás | D=csapdugó átállás |
Standard | 1=a köv. szerint DIN 24550 |
Egyéb jellemzők | DB=CI a Mercedes-Benz szerint |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék
HU
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Pótalkatrészjegyzék
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
HU
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Termékbrosúra
EN
(0.5 MB)