-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Szűrő anyaga | BN=Betamicron kisnyomás |
Szűrési minősítés | 3 |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Csatlakozás mérete | Speciális méret |
Szennyeződésjelző | W=nincs jelzőfurat |
Bypass | KB=nincs bypass |
Tömítés anyaga | 0=nincs tömítés |
Átállás | 0=nincs átállás |
Standard | 0=nincs |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
BF Breather Filter
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra
HU
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Termékbrosúra
EN
(3.17 MB)