RKM MM 151 VVE 10 R 2.0 /-NR

Cikkszám
1279558
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
pmax [bar] 7
Szűrő anyaga *KÉRJÜK, TÖRÖLJE*
Szűrési minősítés 10
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Csatlakozás mérete 1 1/4 col
Szennyeződésjelző R=nyomásmérő, 2-színű
Bypass 2,5 bar
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők NR=anti-kavitációs szelep

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra HU

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Termékbrosúra EN

(5.25 MB)