MFM 95 SET XX W 4.0

Cikkszám
1280275
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
pmax [bar] 280
Csatlakozás típusa Nincs csatlakozás
Csatlakozás mérete Nincs csatlakozás
Bypass KB=nincs bypass
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Átállás 0=nincs átállás
Standard 0=nincs
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
MFM Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Pótalkatrészjegyzék HU

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Pótalkatrészjegyzék EN

(0.36 MB)